USB 2.0和I / O, Y型电缆,直式,3米

USB 2.0和I / O, Y型电缆,直式,3米

USB 2.0和I / O, Y型电缆,直式,3米
插图可能与原版不同
简要说明
USB micro D-sub连接器,直式,螺丝锁紧式和开口端,连接USB-A型接口
价格另询
交货日期将在订单确认时告知
 
 
  • 线缆:USB 2.0
  • 触击电缆是用Micro D-sub连接器
  • 线缆类型:触发电缆,双屏蔽,AWG 28/AWG 24规格
  • 连接器:USB micro D-sub连接器,直式,螺丝锁紧式和开口端,连接USB-A型接口
  • 线缆长度:3.0米
商品编号
  • USB 2.0和I / O, Y型电缆,直式,3米: AD.0040.2.10300.00
适用于 USB 2 uEye SE
带防松装置 否
旋入式 是
参数表
 
 
It's so easy!