USB 3, AOC, 主动式电缆, 直式, 可固定接口, 50米

USB 3, AOC, 主动式电缆, 直式, 可固定接口, 50米

USB 3, AOC, 主动式电缆, 直式, 可固定接口, 50米
插图可能与原版不同
简要说明
金属USB-A 接口,直式,可固定的USB-A 接口
价格另询
交货日期将在订单确认时告知
 
 
  • 线缆:USB 3
  • 线缆类型:主动式光纤电缆
  • 连接器:金属USB-A 接口,直式,可固定的USB-A 接口
  • 线缆长度:50.0米
  • 弯曲半径范围:20.0mm
  • 摇摆测试: 最少一百万次循环
  • 强烈建议搭配使用USB3.0 PCI Express card与外接电源 (AL00014)

    请注意,USB3.0标準电缆线对于功能表现至关重要。电缆线的长度尽量不要超过3米 (AD00155要么AD00290)。

商品编号
  • USB 3, AOC, 主动式电缆, 直式, 可固定接口, 50米: AD00210
适用于 USB 3 uEye ACP, USB 3 uEye CP, USB 3 uEye CP Rev.2, USB 3 uEye CP Rev.2.2, USB 3 uEye LE, USB 3 uEye SE, USB 3 uEye XC, USB 3 uEye XCP, USB 3 uEye XCP-E, USB 3 uEye XLE, USB 3 uEye XLS, USB 3 uEye XLS-E
带防松装置 否
旋入式 是
参数表
 
 
It's so easy!