USB 3 奈繞曲電纜線,直式,螺丝锁紧式,3米

USB 3 奈繞曲電纜線,直式,螺丝锁紧式,3米

USB 3 奈繞曲電纜線,直式,螺丝锁紧式,3米
插图可能与原版不同
简要说明
USB 3 micro-B型连接器,直式,螺丝锁紧式,连接USB-A型接口
价格另询
现货供应
 
 
  • 线缆:USB 3
  • 线缆类型:奈繞曲電纜線,双屏蔽
  • 连接器:USB 3 micro-B型连接器,直式,螺丝锁紧式,连接USB-A型接口
  • 弯曲半径范围:120 mm
  • 彎折循環測試:HN120/0.5 to > 1kk cycles
  • 线缆长度:3.0米
  • 也可用于带有USB 3 (5 Gbps)接口和USB Type-C接口的uEye SE、LE和XLE,并配合适配器电缆AD00303使用。
商品编号
  • USB 3 奈繞曲電纜線,直式,螺丝锁紧式,3米: AD00324
适用于 USB 3 uEye ACP, USB 3 uEye CP, USB 3 uEye CP Rev.2, USB 3 uEye CP Rev.2.2, USB 3 uEye LE, USB 3 uEye SE, USB 3 uEye XC, USB 3 uEye XCP, USB 3 uEye XCP-E, USB 3 uEye XLE
带防松装置 否
旋入式 是
参数表
 
 
It's so easy!