Renkforce USB 3四口集线器

Renkforce USB 3四口集线器

Renkforce USB 3四口集线器
插图可能与原版不同
简要说明
包含供电,USB 3线缆 B型转A型公头
价格另询
交货日期将在订单确认时告知
 
 
  • 标准:USB 3(向下兼容USB 2.0和USB 1.1)
  • USB 2.0兼容性有限。四个端口的传输速率为60 MB/s.
  • 传输速率:高达5 GB/s
  • 端口:
    输入:1 x Type-B
    输出:4 x Type-A
    1 x 电源端口
  • 供电:5 V DC,2A 外部电源
  • 驱动程序:无需驱动程序(标准集线器)
  • 操作系统:Windows 2000 / XP 32位 / Vista (32/64位) / Win 7 (32/64位) / Win 8 (32/64位) / Mac OS 10.2或更高版本 / Linux
    • 尺寸:105mm x 60mm x 23mm
    • 重量:75 g
    • 温度:
      工作温度:0°C至+40°C (32°F~ 104°F)
      存储温度:0°C至+70°C (32°F ~ 158°F)
      湿度:10 %至90 %(非冷凝)
    • 标准配置:,供电,USB 3线缆 B型转A型公头
    商品编号
    • Renkforce USB 3四口集线器: AL00046
     
     
    It's so easy!