USB 3,标准电缆,直式,螺丝锁紧式,5米
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
USB 3,标准电缆,直式,螺丝锁紧式,5米
插图可能与原版不同
简要说明
USB Type-C,直式,螺丝锁紧式,连接USB-A型接口,螺丝锁紧式
价格另询
USB 3,标准电缆,直式,螺丝锁紧式,5米
现货供应
价格资讯 / 登录
添加到查询列表
添加并比较
产品相关问题
概述
信息
下载
线缆:USB 3
线缆类型:标准电缆,AWG26/28 双屏蔽
连接器:USB Type-C,直式,螺丝锁紧式,连接USB-A型接口,螺丝锁紧式
弯曲半径范围: 62mm
摇摆测试: 不对应拖鍊电缆线
线缆长度:5米
商品编号
USB 3,标准电缆,直式,螺丝锁紧式,5米 : AD00225
适用于
USB 3 uEye LE, USB 3 uEye SE, USB 3 uEye XLE
带防松装置
否
旋入式
是
参数表
参数表
下载
It's so easy!