USB 3,标准电缆,左/右向接口,螺丝锁紧式,5米

USB 3,标准电缆,左/右向接口,螺丝锁紧式,5米

USB 3,标准电缆,左/右向接口,螺丝锁紧式,5米
插图可能与原版不同
简要说明
USB Type-C,左/右向接口,连接USB-A型接口,螺丝锁紧式
价格另询
交货日期将在订单确认时告知
 
 
  • 线缆:USB 3
  • 线缆类型:标准电缆,AWG26/28 双屏蔽
  • 连接器:USB Type-C,左/右向接口,连接USB-A型接口,螺丝锁紧式
  • 弯曲半径范围: 62mm
  • 摇摆测试: 不对应拖鍊电缆线
  • 线缆长度:5米

    注意:
    不适合使用在带外壳的LE相机

商品编号
  • USB 3,标准电缆,左/右向接口,螺丝锁紧式,5米: AD00263
适用于 USB 3 uEye LE, USB 3 uEye SE
带防松装置 否
旋入式 是
参数表
 
 
It's so easy!