USB 3, AOC, 主动式电缆, 直式, 可固定接口, 5米

USB 3, AOC, 主动式电缆, 直式, 可固定接口, 5米

USB 3, AOC, 主动式电缆, 直式, 可固定接口, 5米
插图可能与原版不同
简要说明
金属USB-A 接口,直式,可固定的USB-A 接口
价格另询
交货日期将在订单确认时告知
 
 
  • 线缆:USB 3
  • 线缆类型:主动式光纤电缆
  • 连接器:金属USB-A 接口,直式,可固定的USB-A 接口
  • 线缆长度:5.0米
  • 弯曲半径范围:20.0mm
  • 摇摆测试: 最少一百万次循环

请注意:
该电缆只能与我们的 PCIe 卡 (AL00014) 结合使用。此外,PCIe 卡(4 端口)最多只能使用 2 条 AOC 电缆。此外,您还必须使用电缆的外部电源。我们的质量保证部建议在 AOC 电缆和摄像头之间使用非常短的电缆。我们推荐使用 AD00155(1 米标准电缆)。

商品编号
  • USB 3, AOC, 主动式电缆, 直式, 可固定接口, 5米: 1009761
适用于 USB 3 uEye ACP, USB 3 uEye CP, USB 3 uEye CP Rev.2, USB 3 uEye CP Rev.2.2, USB 3 uEye LE, USB 3 uEye SE, USB 3 uEye XC, USB 3 uEye XCP, USB 3 uEye XCP-E, USB 3 uEye XLE, USB 3 uEye XLS, USB 3 uEye XLS-E
带防松装置 否
旋入式 是
 
 
It's so easy!