USB 3,标准电缆,向下角度接口,螺丝锁紧式,0.3米

USB 3,标准电缆,向下角度接口,螺丝锁紧式,0.3米

USB 3,标准电缆,向下角度接口,螺丝锁紧式,0.3米
插图可能与原版不同
简要说明
USB micro-B型连接器,弯角式,螺丝锁紧式,连接USB-A型接口
价格另询
交货日期将在订单确认时告知
 
 
  • 线缆:USB 3
  • 线缆类型:标准电缆, AWG 26//28/22,双屏蔽
  • 连接器:USB micro-B型连接器,向下角度接口,螺丝锁紧式,连接
  • 弯曲半径:10 x OD (10 x 6.2mm):62 mm
  • 弯曲周期数:不可移动
  • 线缆长度:0.3米
商品编号
  • USB 3,标准电缆,向下角度接口,螺丝锁紧式,0.3米: 1011883
适用于 USB 3 uEye CP Rev.2, USB 3 uEye CP Rev.2.2, USB 3 uEye XC, USB 3 uEye XCP
带防松装置 否
旋入式 是
参数表
 
 
It's so easy!