USB 3, 표준 케이블, 일자형, 나사식, 3m

USB 3, 표준 케이블, 일자형, 나사식, 3m

USB 3, 표준 케이블, 일자형, 나사식, 3m
插图可能与原版不同
简要说明
USB Type-C对USB Type-C可拧紧
价格另询
交货日期将在订单确认时告知
 
 
  • 线缆:USB 3.1 Gen 1 5Gbit/s
  • 线缆类型:标准线缆,双屏蔽
  • 连接器:USB Type-C对USB Type-C可拧紧
  • 弯曲半径:10 x OD (10 x 6.2mm):62 mm
  • 弯曲周期数:不可移动
  • 注:无USB电子标记,不支持USB电源传输,不支持USB2。
  • 线缆长度:3 m
商品编号
  • USB 3, 표준 케이블, 일자형, 나사식, 3m: AD00353
适用于 USB 3 uEye LE, USB 3 uEye SE, USB 3 uEye XLE
带防松装置 否
旋入式 是
参数表
 
 
It's so easy!