USB 3, AOC, 主动式电缆, 直式, 可固定接口, 5米

USB 3, AOC, 主动式电缆, 直式, 可固定接口, 5米

USB 3, AOC, 主动式电缆, 直式, 可固定接口, 5米
插图可能与原版不同
简要说明
USB-C,直式,螺丝锁紧式,连接USB-C型接口,螺丝锁紧式
价格另询
交货日期将在订单确认时告知
 
 
  • 线缆:USB 3
  • 电缆类型:混合型 AOC(光纤)
  • 连接器:USB-C,直式,螺丝锁紧式,连接USB-C型接口,螺丝锁紧式
  • 弯曲半径范围:40.0mm
  • 摇摆测试: 500,000 次循環
  • 扭转:最少450 万次循环
  • 线缆长度:5.0米
商品编号
  • USB 3, AOC, 主动式电缆, 直式, 可固定接口, 5米: 1010991
适用于 USB 3 uEye CP Rev.2.2, USB 3 uEye LE, USB 3 uEye SE, USB 3 uEye XLE
带防松装置 否
旋入式 是
参数表
 
 
It's so easy!