UV-36L0XC - 相机选型器 - 产品

UV-36L0XC

UV-36L0XC
插图可能与原版不同
功能
  • 4200 x 3120
    13.10 MPix
  • onsemi AR1335
    1/3.2英寸 CMOS
  • 30.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

只要插上电源就一切就绪!uEye XC自动对焦相机像网络摄像头一样简单。为了方便使用,它配备了UVC接口(USB视频类)。其优势在于无需单独安装驱动程序就可以运行。即使拍摄对象的距离不断变化,或者光照非常微弱,您也始终可以获得非常清晰的图像和视频。该相机搭载onsemi的13.10 MP万像素CMOS传感器AR1335。为实现高分辨率实时图像监控,该相机支持最高1300万像素、25 fps的MJPEG流传输。它还支持输出最高达全高清的YUV视频数据。

得益于BSI(背照式)像素技术,AR1335不仅拥有出色的低光性能,还具备低像素噪声的优势。该相机还具备实用功能,例如自动白平衡和色彩校正,同时提供亮度、对比度、降噪、饱和度及图像锐度等可调节参数.这使得设备能够更精准地适应各种照明条件和场景——特别适合要求严苛的工业应用。

UVC相机专为工业需求开发。它的各种组件经过精挑细选,注重经久耐用。正因如此,它大大优于消费级网络摄像头。相机只需要一跟线缆就可以运行。

这款自动对焦相机采用实用的压铸镁合金外壳,轻巧的旋入式USB Micro-B型连接器,可在诸多场合下使用,无论是工业领域还是非工业领域。例如,用于实验室任务分析诊断、站亭系统、物流行业以及机器人应用等。

移至uEye XC 2 视场计算器!

相比标准的UVC协议,您更愿意选择USB3 Vision?这里列出了适合您的应用的型号。

商品编号
  • UV-36L0XC-C: 1009247
相机系列 XC
接口 USB 3
接口速度 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 onsemi
传感器型号 AR1335
光学尺寸 1/3.2英寸
像素尺寸 1.10 µm
HDR 模式 否
防护等级 IP30
最大分辨率下的帧率 30.0 fps
分辨率 13.10 MP
生命週期 系列
UVC标准 1.1
分辨率(水平x垂直) 4200 x 3120
参数表

功能

100%已经过质量检测
即插即用
UVC – USB视频类标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
三年質保
德国制造

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
条形码识别

除了流程自动化和物流行业外,IDS相机还可有效识别其他行业的条形码。

站亭系统

IDS相机可用于自助结账系统和反向自动贩卖机以及ATM机。

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
物流

相机在物流行业中必不可少。例如:可将其用于堆垛(卸垛)任务、分拣任务或用于自动驾驶车辆。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

制药和医疗

例如:通过相机,可以检查内部包装物品是否正确、是否正确印刷包装或是否存在任何杂质。

Frau mit Einkaufswagen an einer Selbstbedienungskasse
贸易

例如:图像系统可用于自助结账系统和反向自动贩卖机,并为货架检测提供支持。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!