Ensenso C为深度图像分析提供颜色信息

3D相机实现彩色视觉

3D相机系统将提高机器人和自主系统的能力,拓宽多功能精确应用领域的使用范围。要实现这一点,3D相机技术必须跟上新的市场要求,这并不需要技术革命。不过,当前的系统很少能够在集合多个组件的同时还能易于操作和集成,这使得应用开发方式往往复杂且成本高昂。即便系统更为复杂,但是只有方便易用才更具实用价值。

预组装方式便于快速调试

一类设备可以完全定制,一类设备则是方便易用的标准设备,它们之间的主要区别在于可配置性和灵活性,以及设置和调试的工作量。如何选择取决于个人需求和应用场景。完全可定制的设备更加自由灵活,但也需要更多的技术专业知识并会耗费更多调试时间。与之相反,标准设备易于使用,只需少量调整工作就能完成具体任务。在发布全新C系列后,这两种设备与高度灵活的X系列一起,丰富了Ensenso家族的高端相机阵营。您可以使用Ensenso相机选型器为具体应用选择合适的标准型号,立即投入使用。

紧凑型Ensenso C相机型号“S”和“M”具有不同立体基线长度,并预先组装,可以根据不同的应用立即投入使用。
紧凑型Ensenso C相机系统可预装各种立体基线。

3D不是全部

Ensenso立体测量方法的一个优点是,通过SDK始终可以获得立体相机的2D图像。因此,SDK不仅可以提供深度信息,还可以持续为进一步分析图像提供基本数据,这样就不必再为应用增加2D相机。因此,2D图像数据不仅可以作为纹理叠加在3D点云上来改进3D图像,而且还可以实现识别对象边缘以及在图像中读取代码等功能。通过这种方式,系统不仅可以实现对象的三维检测,方便机器人进行抓取,而且可以精确识别对象,从而进行精细处理。

Ensenso C系列现在专门配备了完全集成的RGB相机,因此还可以访问同一场景的2D彩色图像。这样就可以应对不仅需要3D点云还需要彩色图像的任务,扩展了相机的应用范围。例如,对于AI图像分析任务,彩色图像通常被用作基本数据,相机很适合这类任务。

Ensenso C不仅可以提供传送带上包裹的3D数据,还可以提供读取包裹代码所需的基本数据。
Ensenso C还专门配备了一台集成2D彩色相机,为读取包裹代码等图像处理任务提供基本数据

紧凑且完全集成

如果一项应用需要使用和分析多个特征或基本数据,通常有两种实现方式。一种方式是,整个任务所需的所有传感器或组件都可以作为独立设备进行操作。这样做的优势是每个模块化单元的选择和维护非常灵活,缺点是在一个应用中集成和同步多个设备的技术要求高,需要更多专业知识。

另一种方式则是采用全新Ensenso C这类完全集成的设备,它们将所有组件封装在一个安全的封闭外壳中。也就是说,工厂会优化匹配立体相机、图案生成器、2D彩色相机和灯光,用户可以通过通用设备软件Ensenso SDK调整和访问系统。尽管应用越来越复杂,但这种3D相机系统非常紧凑,可以适应机器人和其他自主系统空间有限的状况。

大体积3D

对于目标距离长达5米的应用,3D相机系统的组件必须经过优化设计并能相互协同,从而获得深度值的高Z精度。在像Ensenso C这样的立体测量系统中,长基线(两个立体相机之间的距离)可以非常精确和稳定地对各目标点进行三角测量。相机还拥有5MP高分辨率,可以非常详细地扫描对象结构。对于完整的点云,即使物体表面纹理少,只有几个突出像素,Ensenso C相机也可以依赖强大的200 W LED图案生成器,确保在5米的距离创造高对比度表面。此外,相机机械结构刚性强,散热经过优化设计,可以在很远距离仍然能保持深度值的低偏差特性(在1m的距离处偏差仅为0.1mm)。

高强度投影仪可以在要描绘的对象上创建对比度丰富的纹理。
Ensenso C 在200 W功率强大投影仪的支持下,将高对比度纹理投影到待成像对象上。

摘要

Ensenso C相机可以为应用提供高级图像处理功能所需的基本数据。随着Ensenso C推出,IDS在3D相机技术方面迈出重要一步。这款3D相机系统尽管外壳尺寸小巧,却集中了Ensenso在3D视觉环境中的所有优势,尤其适合对精度要求高的高端领域的大规模应用。Ensenso C系列的众多型号操作和调试都非常简单,成为三维图像处理的重要工具。