COMI 标签阅读器作为台式扫描仪,左侧配有三条黄色光带,正面装有一台 uEye 相机

Vision AI 标签读取器可实现标签采集的自动化,并确保流程的可靠性

人工智能为标签多样性带来秩序

概觀

  • 工业:电子產業
  • 相机: uEye CP (U3-3800CP-M-GL Rev.2.2)
  • 任务:自动采集入库和物流中的物品信息,并以结构化形式提供
  • 挑战:不同的标签布局、多语言标签、损坏的条码以及反光包装使得可靠采集变得困难
  • 解决方案:Vision AI 标签读取器可检测标签、读取文本以及一维和二维条码,并利用 AI 解析内容以传输至 ERP 系统
  • 客户受益:减少人工检查,提高数据质量,增强流程可靠性和端到端可追溯性

电子行业的进货作业正面临越来越大的压力。来自众多制造商的无数零部件,其标签布局不断变化,标注语言多种多样,且交货周期越来越短。过去可以手动处理的工作,如今却成了瓶颈。条形码受损或采用反光包装会进一步增加工作量,并导致流程更容易出错

collective mind GmbH(COMI)推出的Vision AI标签阅读器展示了如何应对这种复杂性。该基于人工智能的图像处理系统能够自动捕获并解析进货和物流环节中的商品信息——无论商品摆放方式、语言或条码类型如何。该解决方案专为工业应用设计,可提高工艺可靠性、提升数据质量并优化工作流程。IDS Imaging Development Systems GmbH 生产的 uEye CP 工业相机提供了分析所需的图像数据。

采用全自动采集,取代人工检查

Vision AI 标签阅读器专为那些每天需要处理种类繁多的物品、标签和包装的应用场景而设计。这使得它特别适合电子制造商,以及拥有复杂物流流程和大量库存的企业。一个具体的例子是Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH——这家全球领先的电子元器件综合分销商,其系统目前已成功投入运行。目标是自动捕获所有相关商品信息,并以结构化格式提供。

一名女子正在使用Vision AI标签阅读器扫描一个圆形标签。
Vision AI 标签阅读器会自动采集所有相关的产品信息,并以结构化格式呈现。

为此,该系统能够识别物体上的所有标签,读取印刷文字以及一维和二维条码,并利用人工智能解析其内容。如有需要,也可处理手写条目。关键在于,识别并不依赖于预先定义的标签标准。无需重新培训即可处理新的版式、语言或代码格式——这是确保可扩展性和长期可行性的关键因素。

相机与人工智能协同工作

该解决方案的核心组件是IDS公司uEye CP系列工业相机。它能以高分辨率捕捉标签和包装表面的图像,并为人工智能分析提供图像数据,即使在恶劣条件下也能可靠地检测出细微细节。实际上,诸如干式包装、受损条码或光照条件变化等反射性包装,对图像采集提出了较高要求。然而,结合协调一致的照明方案,该系统能够实现始终如一的稳定识别性能。采用标准视觉接口(USB3 Vision)不仅简化了与工业电脑的连接,还能确保轻松集成到现有系统中。

uEye CP 的紧凑型镁合金外壳(29 × 29 × 29 毫米)既轻便又坚固,重量约为 50 克。COMI 采用的机型搭载了索尼 STARVIS 系列的光敏 IMX183 滚动快门 CMOS 传感器。得益于背照式(BSI)技术,即使在低光环境下,它也能提供可靠的图像质量。

“凭借2044万像素的分辨率和近20帧/秒的帧率,这款相机能够提供我们所需的精准细节,从而可靠地捕捉到即使是非常细小的标签信息。”

— Tobias Husemann(托比亚斯·胡塞曼),COMI高级顾问 —

数据质量的提升与端到端可追溯性

图像采集完成后,AI将分几个阶段对数据进行分析:标签经过本地化处理,内容被提取出来并进行语义解析,例如用于明确标注零件编号、批次或制造商信息。结果将直接传输至已连接的ERP系统(如SAP或proALPHA),并包含实时比对和验证。

屏幕上显示所选标签;相关信息被高亮显示
标签分析完成后,结果将直接传输至连接的ERP系统。

对用户而言,这意味着人工检查步骤和出错源将大幅减少。与此同时,数据质量得到提升,并生成涵盖所有物品流动情况的完整记录。由此实现的100%可追溯性正日益成为一项关键的差异化优势,尤其是在医疗技术等下游行业监管要求日益严格的情况下。

提高入库效率

与传统的多标签读取器相比,实际应用表明,其条码捕获增益约为30%。可以加快流程,更有效地调配人力资源,并减少进货环节的瓶颈。对标签内容的自动合理性检查不仅能提高流程的可靠性,还有助于在早期阶段发现错误。

展望:从台式扫描仪到全自动系统

市场显然正朝着高度自动化的商品采集方向发展。未来,Vision AI 标签阅读器将不再仅限于作为台式扫描仪使用,而是将全面融入自动化仓库和物料流解决方案之中。目前,我们正与系统集成商合作进行相关规划。据Husemann称,这也提高了对相机技术的要求:“它必须能够应对不断变化且有时不利的光照条件,并在反光表面上可靠地工作。与此同时,还需要较大的景深,因为标签和包装位于不同的高度和距离,但仍需被可靠地捕捉。”

此外,“标签阅读器”的功能范围将逐步扩展。除了单纯的物品识别外,异常和缺陷检测等主题也日益受到关注——例如识别受损标签、粘合剂残留物或有缺陷的物品。这使得基于人工智能的图像处理技术从一个采集系统,转变为入库环节的核心质量与检测工具。毕竟,整洁就是成功的一半……

collective mind GmbH

徽标 collective mind GmbH

collective mind GmbH 正致力于将人工智能打造为工业价值创造的驱动力。该公司专注于机器视觉和生成式人工智能领域,致力于开发能够实现工业流程自动化、保障产品质量并将数据转化为切实商业价值的解决方案。我们的目标是与客户携手,共同塑造未来的智能产业。

uEye CP

使用的型号:U3-3800CP-M-GL Rev.2.2