两台 IDS uEye CP 工业相机对传送带上的药品进行检查。

uEye CP 结构紧凑、功能强大,是空间受限应用的理想之选

29 x 29 x 29 毫米--巧妙的专利外壳设计,采用紧凑的糖块格式

uEye CP 代表 "Compact Power",是适用于各种工业应用的紧凑型高性能电源。它的尺寸仅为 29 x 29 x 29 毫米,具有最大的功能性、高性能和可靠性。其创新的外壳设计轻巧、坚固,非常适合空间受限的应用,例如用于多摄像头系统或机械臂上。

GigE视觉标准

USB3视觉标准

以太网供电(千兆以太网)

行业标准:29 x 29 x 29 毫米

三年質保

相机中的图像预处理

速度快,灵活性强

我们的标准格式工业相机配有千兆以太网和 USB3 接口,支持 GigE Vision 和 USB3 Vision 标准。

通过 GigE Vision,uEye CP 可以在长达 100 米的电缆上以 1 Gbps 的速度进行传输,并可通过 PoE 功能(以太网供电)供电。

即插即用原则适用于 USB 连接的 uEye CP:当相机与系统连接时,系统能迅速自动检测到该相机,方便用户随时启用。购买相机、连接相机并接收图像,如此易如反掌!USB3 可确保高达 5 Gbps 的传输速率。

实用、可拧紧的 8 针输入/输出连接器可在要求苛刻的应用中实现稳定可靠的连接。它支持实时图像触发器、同步闪光灯信号、串行通信接口和两个可切换为输入和输出的 GPIO。

IDS 工业相机 uEye CP 后视图,带千兆以太网连接。
IDS 工业相机 uEye CP 后视镜,带 USB3 接口。
带有 IDS 徽标的 IDS 工业相机 uEye CP 正面斜视图。

针对多摄像机操作进行了优化

集成的图像存储器将图像记录与图像传输分离开来,使这款工业相机特别适合在多相机系统中使用。这不仅能最大限度地降低 CPU 负荷,还能确保更高效地处理图像数据。附加的内部相机功能,如像素预处理、LUT 和伽玛,可将计算能力降至最低,因此即使是更复杂的任务也能流畅运行。

面向未来,高效节能

uEye CP 拥有先进的技术,始终专注于最新一代和下一代高性能 CMOS 传感器,是满足未来需求的理想设备。待机模式可将空闲模式下的功耗降至最低,从而有助于提高能效,使工业相机成为可长期使用的环保型解决方案。

“uEye CP 将紧凑的 29 x 29 毫米设计与坚固的金属外壳、灵活的连接性和功能强大的 CMOS 传感器相结合,是多功能工业应用的完美之选。”

— Jürgen Hejna,IDS 产品经理(2D机器视觉) —
Jürgen Hejna, IDS 产品经理(2D机器视觉)

各种苛刻的工业应用

*缩写表示哪种接口最适合相关应用

集成在机器中的 IDS 工业相机。

计量学

IDS相机可检测物体并提供尺寸或定位等准确信息。
(USB3 / GigE *)

集成在测试设备中的 IDS 工业相机。

质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。
(USB3 / GigE *)

IDS相机为牙科诊断提供数据。

医疗技术

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。
(USB3 *)

與工業機器人搭配使用的 IDS 工業級攝影機。

工厂和流程自动化

相机可用于监控、控制、规范和优化系统,并协助处理定位和挑拣等任务。
(GigE *)

运动员骑着赛车,背景是风景。

体育和动作分析

图像数据可用于匹配分析或优化高尔夫挥杆或自行车运动等动作模式。
(USB3 *)

IDS 工业相机为机器人手臂上的抓手提供支持。

机器人技术

借助IDS相机,机器人能够学习“视觉捕捉”,并可应用于料箱取件或堆垛(卸垛)等任务。
(GigE *)

配有测试装置和 IDS 工业相机的机器。

机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。
(GigE *)

客户对uEye CP工业相机的评价

“我们正在寻找一款能滿足动态范围、灵敏度和线性的相机。並且相機的體積必須要夠小巧,并在预算范围内。IDS 提供了完美的相機方案。UI-5270CP-C-HQ Rev.2满足了我们的所有要求。”

— Forssea Robotics联合创始人兼首席执行官Gautier Dreyfus —

“作为 IDS 十年来的忠实客户,我深知该相机系统是满足这些极端光学和时间要求的理想选择。”

— Dr Philipp Mattern, Mattern Engineering & Software Solutions —

“非凡的色彩还原、高达500万像素的分辨率,是我们选择UI-3280CP-C-HQ相机的决定性因素。同时,该型号可以快速、轻松地集成到我们的系统当中。”

— Romain Baude,APREX Solutions的创始人 —

“图像数据的质量让我们信服。即使是在冲压车间较差的光照条件下,这款相机也能为我们的检测系统提供完美的源数据。”

— Christoph Pölzl--舒勒压力机有限公司数字解决方案部门的项目经理 —