配备 IDS UI-5240RE 相机的强大虾类分选系统
海上的IDS工业相机
随着渔场的持续枯竭,许多鱼类已濒临灭绝。正因如此,渔业界正在寻求解决方案,以确保采取对环境负责的做法。荷兰的两家公司共同研发了一款对虾分拣机,能够将包括螃蟹和幼鱼在内的副渔获物迅速且完好无损地放回海中。该分拣系统采用我们的 uEye RE GigE 相机,集成于一家奥地利供应商提供的自动化系统中。
应用
真空系统将捕获物吸入,并将其输送到传送带上。两台分辨率均为130万像素的IDS GigE相机负责拍摄各个物体的图像。该图像处理软件基于一个HALCON脚本。该系统可识别虾类,并将其分为三种不同规格。这使得每秒可分析10至20张图像,具体数量取决于传送带的速度。
控制器通过以太网连接接收相关图像数据。不同的气嘴依次启动,定向气流将虾按大小分拣到相应的容器中。该系统会自动忽略混捕鱼类,这些鱼类在传送带上停留的时间不足一分钟,随后便会被直接送回海中。
为什么最终选择了 uEye RE GigE?
“畢竟是要安裝在船上的!”涉事工程公司的首席执行官指出。他与一家专注于对虾捕捞行业的机械制造公司合作,开发了一款配备两台 UI-5240RE 相机的视觉扫描设备。该型号是 IDS 产品线中配备千兆以太网接口的最坚固耐用的工业相机。镁合金外壳、镜头筒和可锁定连接器均符合IP 67防护等级的所有要求。GigE uEye 工业相机具有防溅水功能,甚至可在其他极其恶劣的环境中正常工作。
该视觉检测系统直接在船上对虾进行拍照。每小时最多可分拣300公斤虾,并将它们活着放回水中——这是一种环保的做法。
涉及以下公司:
- 一家来自荷兰的工程公司,致力于为农业、食品工业、海事及离岸领域以及回收行业开发技术解决方案
- 一家专门从事对虾捕捞行业的荷兰机械制造公司
- 一家提供创新自动化解决方案的奥地利供应商