IDS uEye 2D 摄像机系列中的摄像机。

2D相机

功能强大、使用方便、图像质量一流 "德国制造"

从工业级网络相機到超高速 10 GigE 工业相機,再到板级相機,uEye 代表着多功能、易用型 USB 和 GigE 工业相機,并提供多种 CMOS 传感器和变体可供选择。德国制造 "的一流品质、长期可用性和高度的用户友好性使工业相机独一无二。

用于机器视觉的 uEye 二维相机

了解我们广泛的工业用 CMOS 像机和面陣扫描像机产品组合。
点击所需类别,找到适合您应用的正确选择。

IDS 的 uEye ACP 工业相机。

uEye ACP

基于模块化原理的独立 2D 像机

  • 可在线快速轻松地配置工业相机
  • 多种接口、扩展程序和图像传感器可选,可灵活定制
  • 融强大、基于需求的功能和操作简便于一体
  • 相机系列可快速、经济地提供定制型号,即使是小批量产品也是如此
IDS 的 uEye CP 工业相机。

uEye CP

快速、强大、面向未来

  • 利用较低的CPU占用率实现最多的功能
  • 凭借下一代的传感器实现最高帧率
  • 可靠的CMOS相机,完美适用于多相机应用
  • 行业标准规格:29 x 29 毫米--巧妙的专利外壳设计
IDS 的 uEye FA 工业相机。

uEye FA

相机在工厂自动化环境下功能强大

  • 最坚固耐用的工业相机
  • 最高防护等级IP69K,防尘且耐高压水冲洗
  • 内置120 MB 图像内存
  • 附件种类繁多,例如适合用作拖链的电缆
IDS 的 uEye LE 板级摄像头,带千兆以太网连接。

uEye LE

性价比高,节省空间的相机

  • 大量的传感器和镜头可供选择
  • GigE uEye LE 完全适用于自动化和嵌入式系统
  • 提供USB Type-C连接器和USB供电版本
  • 根据型号的不同,可提供电路板级或外壳级版本
IDS 的 uEye LE AF 工业相机板。

uEye LE AF

自动对焦板级相机

  • 即使物距不断变化,也能捕捉清晰的图像
  • 支持用户使用并控制液体镜头
  • 提供USB Type-C连接器和USB供电
IDS 的 uEye SE 工业相机。

uEye SE

在所有应用领域表现抢眼

  • 标准工业相机
  • 具有通用安装选项的 CMOS 像机
  • 多种传感器,适用于各种应用
  • 多种外壳和板级版本,前转接环可选配
IDS 的 uEye Warp10 工业相机。

uEye Warp10

速率极高!得益于 10GigE Vision 接口

  • 超快速GigE Vision接口,速率高达10 Gbit/s
  • 可选配TFL接口(M35 x 0.75),用于高达4500万像素的高分辨率传感器,最小尺寸可至1.1英寸
  • 适用于极快的循环速度和特别高的质量要求
  • 可用于现有GigE Vision网络架构
IDS 的 uEye XC 工业相机。

uEye XC

uEye XC相机是工业应用下替代网络摄像头的理想之选

  • 自动对焦功能确保捕捉完美的图像和视频
  • 工业级零部件保证长期使用
  • 即插即用
  • 小巧耐用,用途广泛
IDS 的 uEye XCP 工业相机。

uEye XCP

业界最小的C接口的嵌入式相机

  • 全封闭的锌压铸外壳尺寸仅有29 x 29 x 17 毫米(宽/高/长)
  • C接口转接圈支持常规镜头
  • 对于预算有限的应用,该相机具有高性价比
  • 通过USB3接口可兼容现有视觉标准
产品图像 基于事件的 IDS 摄像机 uEye XCP-E

uEye XCP-E

最小 IDS 尺寸中的基于事件的工业相机

  • 封闭式锌压铸外壳:尺寸仅为 29 x 29 x 17 毫米
  • 通过 C 卡口适配器可以使用普通镜头。
  • 可锁定 USB Micro-B 接口
  • 可通过 USB 或I/O连接器供电
IDS 的 uEye XLE 工业相机。

uEye XLE

USB3 Vision - 始终如一的成本优化。

  • 专注于基本功能的多功能CMOS相机
  • 极其节省空间的设计,易于集成--非常适合嵌入式应用。
  • 借助于USB Type-C连接器,实现丰富的功能
  • 通过U3V协议可兼容现有视觉标准
IDS 的 uEye XLS 工业相机。

uEye XLS

极为小巧的IDS板级相机

  • 重量轻,尺寸极小
  • 非常适合需要基本相机功能的嵌入式应用的需求
  • 配备USB3 Vision,可灵活集成到各种图像处理系统中
  • 适合价格敏感应用的工业相机
产品图像 基于事件的 IDS 摄像机 uEye XLS-E

uEye XLS-E

用于嵌入式应用的基于事件的板级像头

  • 超小型板级像头(29 × 29 × 7 毫米)
  • 可直接装入镜头架
  • 带 Micro-B 连接器的超高速 USB3 相機
  • 可提供或不提供 C/CS 或 S 卡口镜头支架
  • 散热少,运行效率高
IDS 的 uEye XS 工业相机。

uEye XS

500 万像素自动对焦摄像头

  • 小巧却充满亮点
  • 非常适合无人机和移动应用,重量仅为 12 克
  • 通过 USB 2 接口连接到任何普通或嵌入式系统

我们的 2D 像机的应用

错误检测

我们的工业相机适用于各种视觉检测解决方案,包括检查完整性或检测材料缺陷。自动化质量控制确保产品符合最高质量标准。

一台照相机密切监视着被红光照射的安瓿。
左边是一个记录脊柱运动的系统

物体追踪

无论是在体育、生产线,还是在研究项目领域,IDS 2D相机均可密切监测相关对象。得益于其高精度和高可靠性,它们总能实时提供准确的数据,从而有助于提高流程效率。

带有面陣扫描摄像头的线性扫描仪

IDS 面陣扫描相机采用集成的线扫描相机模式。您可以触发和记录图像线和大比例图像。这意味着它们可用于工业领域的许多不同任务。

通过视频了解面陣扫描相機的优势。

IDS 的 uEye 板级摄像机

点击此处了解更多令人兴奋的案例研究