航空器制造中的数字化精密技术
Ensenso 3D相机可实现安装点的精确定位
概觀
- 工业:飞机制造、机器人技术
- 相机:Ensenso N36
- 任务:自动捕获、对齐并标记飞机模型框架结构上的钻孔位置
- 挑战:在有限空间内精确匹配真实几何形状与 CAD 数据,同时满足高精度要求
- 解决方案:由AMR轻型机器人、打标单元、MES和Ensenso 3D相机组成的网络化系统可捕获局部几何形状作为点云,将其与CAD数据进行匹配,并传输用于钻孔打标的校正值
- 客户受益:更高的精度和可重复性、完整的文档记录和可追溯性,以及无需人工测量或重新调整的更短生产时间
在现代飞机制造中,精度就是一切。每个孔洞和每个固定点都必须精确定位,以确保安全与质量。作为德国航空航天中心(DLR)主导的DiCADeMA项目(数字化驾驶舱架构与制造设计)的一部分,已开发出一套全新的、完全数字化联网的工艺流程。通过智能自动化,这种方法将飞机客舱制造提升到一个新高度。该工艺的关键组件是IDS Imaging Development Systems GmbH的Ensenso 3D相机,它确保了钻孔位置的高精度检测与对齐。
从设计到生产的数字化工艺链
该项目的目标是建立从设计到生产的一条连续的数字主线。客舱设计的变更(如座椅间距及相应行李舱位置调整)将直接记录于数字化设计数据中,并自动传输至生产计划系统。仿真技术使这些变体能在任何制造商制造实体部件之前得到验证。一旦完成数字验证,即可立即开始生产。
为使该数字化流程具象化,在飞机框架结构的模型上开发了一套自动标记钻孔位置的系统。在此配置中,多个联网系统协同工作:自主移动机器人(AMR)驶近框架,并在目标区域附近定位。安装在AMR上的轻型机器人将标记单元(包括3D相机)移动至采集位置。此时,Ensenso相机将接管精细对准工作。一个集成的制造执行系统(MES)控制所有子流程。
3D相机的作用
所使用的Ensenso N36相机将环境以三维点云形式捕捉,并与飞机框架的CAD数据进行匹配。通过这种方式,即使目标模型与实际几何体之间存在最微小的偏差也能被检测出来。该系统利用这些数据计算出精确的修正值,并将修正值传输至上级MES系统。通信通过标准化的OPC UA接口实现,确保相机、机器人与控制系统之间数据交换的可靠性与安全性。MES系统将采集到的数据转化为具体的控制指令,机器人据此执行钻孔位置的标记操作。
该自主机器人实现了约五毫米的定位精度。这使得相机能够安全地到达采集位置,避免碰撞风险。
Ensenso相机成为数字设计与现实制造商之间的重要纽带:它识别局部几何结构——本例中为多个铆钉及其所处的基面——并将采集到的点云数据与CAD参考数据进行比对。这种比较得以实现,除其他因素外,还得益于手眼协调校准和迭代最小化过程。结果是一个变换矩阵,它精确描述了钻孔位置所需的修正量。通过应用该修正值,可精确设定钻孔位置。
操作员跟随车辆行驶,并在标记位置立即钻孔。该过程在每个安装点重复进行,同时机器人与人类能够在彼此近距离范围内安全协作。
在飞机制造领域的此类应用中,需要采用工作距离极短的紧凑型相机,以最大限度缩短从采集位置到钻孔位置的移动路径。这有助于保持高精度,并避免机器人动作过度。Ensenso N36 满足这些要求。Ensenso N系列产品专为严苛环境条件而设计。得益于其紧凑的设计,该相机可节省空间地安装,既可固定安装,也可安装在机械臂上。这使得它同样适用于对移动和静止物体的3D捕捉。集成投影仪即使在复杂的光照条件下也能确保高对比度的纹理效果:它通过带有随机点阵图案的图案掩模,在物体表面投射额外结构,从而补充缺失或微弱的特征。所有相机均在工厂预先校准,因此可快速便捷地投入使用。
制造商的益处
数字化流程为DLR提供了诸多优势。基于相机的对准技术显著提高了精度和重复性。同时,持续的数据采集可实现所有工艺步骤的完整记录与可追溯性。装配人员如释重负,因为机器人接管了耗时的定位工作,使熟练工人能够专注于实际的装配操作。此外,由于不再需要人工测量或重新调整,生产时间也显著缩短。
应用前景
该模型演示清晰地展现了数字化工艺链、机器人技术与三维图像处理相结合所蕴含的巨大潜力。在后续项目步骤中,将对系统的准确性及评估算法的性能进行更深入的检验。这不仅涉及相机本身,还包括优化用于对齐名义点云与实际点云的数学方法。
目前在飞机制造领域进行的测试,未来也可能应用于其他行业。该系统生动地展示了光学传感器技术与智能软件如何为制造商开辟新纪元:互联互通、高效精准,精准定位目标。
德國航空太空中心(DLR)
德國航空太空中心(DLR)是德意志联邦共和国的航空航天研究机构。其在航空、航天、能源、交通和安全领域的研发工作已融入国家及国际合作体系。