新款 uEye SFA:即使在严苛条件下也能保持运行
一款适用于严苛环境的坚固监控摄像机
新款 uEye SFA 扩展了 IDS uEye Live 监控系列,配备了一款专为严苛环境设计的极其坚固的摄像机。其 IP69K 防护等级的外壳可提供可靠的防尘和防高压水保护,而螺纹锁紧连接器则确保了最大的运行可靠性。以太网供电 (PoE) 可通过单根电缆实现长达 100 米的数据和电力传输。
uEye SFA 采用 800 万像素 Sony STARVIS 2 IMX678 传感器,即使在弱光和昏暗条件下也能提供出色的图像质量。
与所有 uEye Live 相机一样,它专为独立运行而设计,并提供视频流传输、硬件加速编码和基于事件的录制。多个可独立配置的流为工业过程监控提供了最大的灵活性。
正在寻找一款能在严苛条件下进行可靠实时监控的坚固摄像机吗?
联系方式
请联系我们的团队,我们很乐意帮助您。
时事通讯
了解最新动向,订阅我们的新闻通讯。