IDS peak

IDS peak 2.1版本说明

介绍

此版本说明描述了IDS peak 2.1的变更。此版本在Linux(uEye传输层)上引入了对uEye相机(“UI”型号)的支持,并首次支持新的操作系统,包括Windows 11、Debian 11和Ubuntu 22.04

IDS peak 2.1

新增以及修改過的功能

uEye相机传输层

从版本2.1开始,uEye相机(“UI”型号)也可以在Linux下使用,IDS peak使用uEye传输层(需要安装IDS Software Suite 4.96或更高版本)。

Linux下采用IDS peak的uEye相机(“UI”型号)
Linux下采用IDS peak的uEye相机(“UI”型号)

通过uEye传输层的uEyeParametersetControl,相机的参数集可以从文件中加载或保存到文件中。也可以通过IDS peak comfortSDK调用uEyeParametersetControl的功能。

从这个版本开始,USB 3和GigE uEye型号的脉宽调制(PWMControl)功能可以用于uEye传输层。

DeviceUserIDuEye节点可用于读取或更改相机(“UI”型号)的数字相机ID。

像素融合

可以通过IDS peak IPL库在主机上为所有相机型号激活Binning模式。对于采用传感器或FPGA Binning(“region0”)的型号,可以将特定型号的Binning方法与主机Binning相结合。

IDS peak Cockpit

重新设计了带宽管理对话,现在可以用于除GigE相机外支持DeviceThroughputLimit节点(uEye XCP USB 3、uEye XLE USB 3和USB 3 uEye XC)的所有USB3相机。

带宽管理对话
带宽管理对话

IDS peak Cockpit中添加了一个对话框,用于控制相机的焦点(目前:U3-36L0XC).

对焦对话
对焦对话

此外,还扩展了“位置和大小”对话,以便您可以设置自动对焦的ROI。此外,现在可以为Binning选择Binning引擎,从而定义是在传感器(取决于传感器)、相机(取决于型号)还是在主机中执行Binning。

Binning引擎选择
Binning引擎选择

在“主机功能”对话中,您现在不仅可以镜像显示的图像,还可以旋转它。

旋转或镜像显示
旋转或镜像显示

修改和优化了“通用参数”对话,例如,如果进行重新连接,可以恢复大部分相机参数。还修改了对话中的搜索语法,以简化用户定义对话的创建。

通用参数
通用参数

此外,还进行了以下其他改进:

  • 现在可以将IDS peak API消息(“记录器”对话框)保存到TXT文件中。
  • 在“亮度/帧率”对话中,您可以激活“按帧率限制曝光时间”选项,从而将“曝光时间”滑块中的值限制为有效值。
  • 优化了直方图中的显示。
  • 优化了相机窗口中强度分布的显示。
  • 改进了测量图像清晰度的算法。
  • 针对新相机型号,对IDS peak cockpit进行了总体优化。

一般性能改进

  • 支持新的操作系统:Windows 11、Debian 11和Ubuntu 22.04。
  • 支持Python 3.10。
  • 支持NET 5和NET 6。
  • 用于使用密码保护的IDS相机的新工具“ids_devicepassword”。

已知问题

  • 如果在打开IDS peak Cockpit后添加、删除、激活或停用网卡,则只有重新启动IDS peak Cockpit才能看到更改。或者,您可以通过点击左上角的“更新”按钮手动更新相机管理器中的列表。
  • LabVIEW不支持模板函数,因为它们用于FindNode(),例如(IDS peak genericSDK)。作为一种解决方法,除了普通的通用函数外,还作为单独的函数提供了FindNodeFindInvalidatedNodeFindInvalidatingNodeFindSelectedNodeFindSelectingNode的所有可能模板。
  • 如果在打开IDS Vision Cockpit后添加、删除、激活或停用网卡,则只有重新启动IDS Vision Cockpit才能看到更改。
  • 如果在IDS Vision Cockpit的平铺视图中打开多台相机,则底部不显示滚动条。

中止

  • IDS Vision Cockpit已经中止,因此不再推荐用于新应用。
  • 在引入IDS peak comfortC API后,IDS软件套件的用户无需学习新的编程方法(例如GenICam),就可以快速轻松地切换到IDS peak。因此,不再更新IDS sherpa迁移指南。我们建议使用IDS peak comfortC API,它是IDS peak 2.0以后版本的组成部分。

状态:2022-07-19