GV-5890FA Rev.1.2

GV-5890FA Rev.1.2

GV-5890FA Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 4000 x 3000
    12.00 MPix
  • Sony IMX226
    1/1.7" CMOS
  • 10.3 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

GV-5890FA Rev.1.2 搭载IMX226 CMOS 捲帘快门芯片。Sony STARVIS 系列的12.00 MP 芯片 (4000 x 3000 px, 像素大小 1.85 µm) 无论在感光度或是低噪音表现上都无与伦比。在最高像素的设定下可以达到10.3 fps。 借助STARVIS 系列的BSI("back-side-illumination")技术,芯片在低光照环境下依然能够提供出众的影像画质。

同时在交通监控、显微镜以及品质确保等应用上展现优势。1/1.7” 的芯片尺寸可以让uEye SE相机使用众多价格优惠的镜头。

IDS Vision 固件2.10或是更高的版本支援GigE Vision 相机。

商品编号
  • GV-5890FA-M-GL Rev.1.2: AB13398
  • GV-5890FA-C-HQ Rev.1.2: AB13399
相机系列 FA
接口 Ethernet
接口速度 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX226
最大分辨率下的帧率 10.3 fps
分辨率(水平x垂直) 4000 x 3000
光学尺寸 7.4 mm x 5.55 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/1.7"
分辨率 12.00 MP
像素尺寸 1.85 µm
HDR 模式 否
防护等级 IP66, IP67, IP69, IPx9K
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造

性能

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Anwendungsfelder von IDS Kameras: Astronomie
天文学

IDS相机可用于观测星星,图像处理可以呈现人类难以或无法捕捉的信息。

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
工厂/流程自动化

相机可用于监控、控制、规范和优化系统,并协助处理定位和挑拣等任务。