IDS NXT rio Experience Kit - 相机选型器 - 产品

IDS NXT rio Experience Kit

IDS NXT rio Experience Kit
插图可能与原版不同
功能
  • 1456 x 1088
    1.58 MPix
  • Sony IMX273
    1/2.9英寸 CMOS
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

IDS NXT rio Experience Kit是工业图像处理中AI应用的完整推理相机解决方案。该系统包含用户在其生产环境中搭建、训练和运行神经网络所需的所有组件。整套產品内含有所需的產品跟配件(配备索尼160万像素彩色传感器的IDS NXT rio工业相机、电源和数据线、支架适配器和镜头)以及IDS lighthouse软件金鑰。您只用专注于相机的应用场合,而无需担心深度学习、图像处理或相机编程。

    配件:
    • IDS NXT rio工业相机,配备1.6MP IMX273索尼彩色传感器IMX273。
    • IDS镜头:焦距为16毫米
    • 支架适配器
    • GigE线缆:长5米
    • IDS NXT电源和适配器连接线:长1.5米
    • IDS lighthouse 金鑰 - 不同期限

    关于IDS NXT 的详细信息请点击这里>>

商品编号
  • IDS NXT rio Experience Kit 1个月: AS00030
  • IDS NXT rio Experience Kit 3个月: AS00031
  • IDS NXT rio Experience Kit 6个月: AS00029
  • IDS NXT rio Experience Kit 12个月: AS00032
相机系列 IDS NXT rio
接口 Ethernet
接口速度 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX273
分辨率(水平x垂直) 1456 x 1088
光学尺寸 4.968 mm x 3.726 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/2.9英寸
分辨率 1.58 MP
像素尺寸 3.45 µm
防护等级 IP30
生命週期 已經停產
参数表

功能

人工智能
内置影像处理
deep ocean core
可用视觉应用程序
100%已经过质量检测
GigE接口
整合网路服务
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造

资质

CE
FCC
UKCA
Pflanzen in einem Gewächshaus werden von einer Kamera überwacht
农业

例如:在农业领域,相机可用于监测作物生长、控制施肥或检测收割情况。

生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
嵌入式系统

典型的应用场合包括质量控制、诊断、扫描仪或无人机。

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
工厂/流程自动化

相机可用于监控、控制、规范和优化系统,并协助处理定位和挑拣等任务。

Äpfel werden in einer Maschine gereinigt und sortiert
食品和饮料

相机技术可检测污染物、协助分拣任务和监测料位,以确保最高的食品质量。

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
物流

相机在物流行业中必不可少。例如:可将其用于堆垛(卸垛)任务、分拣任务或用于自动驾驶车辆。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

制药和医疗

例如:通过相机,可以检查内部包装物品是否正确、是否正确印刷包装或是否存在任何杂质。

Frau mit Einkaufswagen an einer Selbstbedienungskasse
贸易

例如:图像系统可用于自助结账系统和反向自动贩卖机,并为货架检测提供支持。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!