相机选型器 | 在线搜索工业相机 : 单张图片

相机选型器

完成几个问题后,基于应用程序的相机选型器就会推荐合适的机型。然后,您可以根据需要使用技术数据/功能进一步完善您的命中列表。

技术 特定应用

等待像机的是怎样的环境?

您需要彩色图像还是单色图像?
清除 🛈 单色(=单色)和彩色传感器的变体会影响图像的清晰度。 单色相机的细节明显更丰富。由于采用了上游拜耳模式,彩色相机的像素实际上只有相同单色相机的四分之一。
是静态场景还是动态场景?
清除 🛈 快门控制图像传感器的曝光时间。场景的移动通过传感器的快门技术影响图像质量。 全局快门可同时曝光用于拍摄图像的整个区域。 滚动快门对传感器逐行曝光,在快速移动时可能导致图像失真,尤其是在高分辨率和低读取时间的情况下。 现代滚动快门传感器通常也适用于移动场景,而且比相同分辨率级别的全局快门更具成本效益。
相机在什么环境下使用?
清除 🛈 IP 认证的数字越高,防水、防尘和防污能力就越强。
  • IP0:不提供额外保护
  • IP30:防止直径大于 2.5 毫米的固体异物侵入
  • IP65/67:可防喷水、灰尘和浸水 30 分钟
  • IP69K:高压/蒸汽喷射清洗时防水,防尘
相機和电脑之间的距离是多少?
您更喜欢哪个界面?
清除 🛈 USB 可实现简单的即插即用连接。从 5 米的电缆长度开始,USB2 和 USB3 已无法完全保证高速传输。以太网的电缆长度可达 100 米。
哪种尺寸具有所需的视野和最小的细节?
  •  mm
  •  mm
  • 计算的分辨率
     
  • 這些輸入/條目在技術上不可行。请输入新值。
清除 🛈 这些输入用于确定具有合适传感器分辨率的摄像机。 "最小的细节":指定视野中要识别的最小元素的尺寸。
以下相机符合您的要求:
Items 1-12 of 525
uEye XLS U3-38C2XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.8英寸
  • 卷帘快门
  • 2.12 MPix
  • Sony
  • 89.1 fps
  • IMX662
  • 1936 x 1096
系列
价格另询
uEye XLS U3-38C1XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.8英寸
  • 卷帘快门
  • 2.12 MPix
  • Sony
  • 89.1 fps
  • IMX662
  • 1936 x 1096
系列
价格另询
uEye XLS U3-38C4XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.8英寸
  • 卷帘快门
  • 2.12 MPix
  • Sony
  • 89.1 fps
  • IMX662
  • 1936 x 1096
系列
价格另询
uEye XLS U3-34E2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • 卷帘快门
  • 4.15 MPix
  • Sony
  • 49.3 fps
  • IMX664
  • 2704 x 1536
系列
价格另询
uEye XLS U3-3682XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5英寸
  • 全局开始, 卷帘快门
  • 5.04 MPix
  • onsemi
  • 49.0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
系列
价格另询
uEye XLE U3-3682XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5英寸
  • 全局开始, 卷帘快门
  • 5.04 MPix
  • onsemi
  • 49.0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
系列
价格另询
uEye XLS U3-34E1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • 卷帘快门
  • 4.15 MPix
  • Sony
  • 49.3 fps
  • IMX664
  • 2704 x 1536
系列
价格另询
uEye XLS U3-3681XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5英寸
  • 全局开始, 卷帘快门
  • 5.04 MPix
  • onsemi
  • 49.0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
系列
价格另询
uEye XLE U3-3681XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5英寸
  • 全局开始, 卷帘快门
  • 5.04 MPix
  • onsemi
  • 49.0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
系列
价格另询
uEye XLS U3-3684XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5英寸
  • 全局开始, 卷帘快门
  • 5.04 MPix
  • onsemi
  • 49.0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
系列
价格另询
uEye XLS U3-34E4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8英寸
  • 卷帘快门
  • 4.15 MPix
  • Sony
  • 49.3 fps
  • IMX664
  • 2704 x 1536
系列
价格另询
uEye XLE U3-3684XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5英寸
  • 全局开始, 卷帘快门
  • 5.04 MPix
  • onsemi
  • 49.0 fps
  • AR0521
  • 2592 x 1944
系列
价格另询

在线查找工业相机

IDS 是全球领先的多功能工业相机制造商,产品从传统的 2D 系统到监控和基于事件的相机,直至人工智能视觉。

只需提出几个问题,您就可以使用我们的相机选型器快速找到适合您图像处理系统的带 GigE 或 USB 接口的工业相机。然后,您可以根据分辨率、传感器或接口等技术特性进行细化选择。点击 "添加过滤器",获得更多选项。

专用 3D 相机选型器可用于 3D 相机。

It's so easy!