相机选型器
完成几个问题后,基于应用程序的相机选型器就会推荐合适的机型。然后,您可以根据需要使用技术数据/功能进一步完善您的命中列表。
uEye XLS
U3-38C2XLS Rev. 1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.8英寸
- 卷帘快门
- 2.12 MPix
- Sony
- 89.1 fps
- IMX662
- 1936 x 1096
系列
价格另询
uEye XLS
U3-38C1XLS Rev. 1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.8英寸
- 卷帘快门
- 2.12 MPix
- Sony
- 89.1 fps
- IMX662
- 1936 x 1096
系列
价格另询
uEye XLS
U3-38C4XLS Rev. 1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.8英寸
- 卷帘快门
- 2.12 MPix
- Sony
- 89.1 fps
- IMX662
- 1936 x 1096
系列
价格另询
uEye XLS
U3-3682XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5英寸
- 全局开始, 卷帘快门
- 5.04 MPix
- onsemi
- 49.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
系列
价格另询
uEye XLE
U3-3682XLE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5英寸
- 全局开始, 卷帘快门
- 5.04 MPix
- onsemi
- 49.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
系列
价格另询
uEye XLS
U3-3681XLS Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5英寸
- 全局开始, 卷帘快门
- 5.04 MPix
- onsemi
- 49.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
系列
价格另询
uEye XLE
U3-3684XLE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5英寸
- 全局开始, 卷帘快门
- 5.04 MPix
- onsemi
- 49.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
系列
价格另询
uEye XLE
U3-3681XLE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5英寸
- 全局开始, 卷帘快门
- 5.04 MPix
- onsemi
- 49.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
系列
价格另询 在线查找工业相机
IDS 是全球领先的多功能工业相机制造商,产品从传统的 2D 系统到监控和基于事件的相机,直至人工智能视觉。
只需提出几个问题,您就可以使用我们的相机选型器快速找到适合您图像处理系统的带 GigE 或 USB 接口的工业相机。然后,您可以根据分辨率、传感器或接口等技术特性进行细化选择。点击 "添加过滤器",获得更多选项。
专用 3D 相机选型器可用于 3D 相机。
It's so easy!