UI-3070CP Rev. 2

UI-3070CP Rev. 2

UI-3070CP Rev. 2
插图可能与原版不同
功能
  • 2056 x 1542
    3.17 MPix
  • Sony IMX252
    1/1.8英寸 CMOS
  • 123.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
uEye工业相机现在也已配备IDS peak!
我们推荐使用该款软件开发工具包来实现新项目。点击此处了解该过程,现在就转换。
请注意:此处提供的技术数据由IDS软件套装测量得出。
 

USB3.0工业相机UI-3270CP配备Sony IMX252 1/1.8" 全局快门 CMOS传感器,提供3.2MP的解像能力(2056 x 1542px)。最高画质时可以达到134fps(高清时可以达到187fps)。可以同时定义使用高达64组的AOI以及30秒的曝光时间,对于机械工程,机器视觉,测量,医药工程或是显微镜都是最佳的选型优先。

UI-3070CP 工业相机型号对準了要求高画质,高动态范围以及高感光的客户群。

商品编号
  • UI-3070CP-C-HQ Rev.2: AB00968
  • UI-3070CP-M-GL Rev.2: AB00967
相机系列 CP
接口 USB 3
接口速度 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX252
最大分辨率下的帧率 123 fps
分辨率(水平x垂直) 2056 x 1542
光学尺寸 7.093 mm x 5.32 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 3.17 MP
像素尺寸 3.45 µm
HDR 模式 否
防护等级 IP30
生命週期 不建議使用在新的設計
参数表

功能

100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
三年質保
德国制造

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!