UI-3130CP Rev. 2

UI-3130CP Rev. 2

UI-3130CP Rev. 2
插图可能与原版不同
功能
  • 800 x 600
    0.48 MPix
  • onsemi PYTHON 500
    1/3.6英寸 CMOS
  • 396.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
uEye工业相机现在也已配备IDS peak!
我们推荐使用该款软件开发工具包来实现新项目。点击此处了解该过程,现在就转换。
请注意:此处提供的技术数据由IDS软件套装测量得出。
 

UI-3130CP USB 3相机 使用 ON Semi PYTHON 500 1/3.6” CMOS 全局快门-专门为了高速应用而设计 :使用了特殊的AOI功能(水平 以及垂直 read-out), 可以让相机达到超过1,000 fps. 因此CMOS相机(0.5 MP: 800 x 600 pixels, up to 396 fps)适合应用在机械视觉, 慢动作拍摄, 高速追迹应用。

有彩色跟单色可供选择。

IDS Software Suite 4.80 支援此型号相机。

商品编号
  • UI-3130CP-C-HQ Rev.2: AB00690
  • UI-3130CP-M-GL Rev.2: AB00689
相机系列 CP
接口 USB 3
接口速度 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 onsemi
传感器型号 PYTHON 500
最大分辨率下的帧率 396 fps
分辨率(水平x垂直) 800 x 600
光学尺寸 3.84 mm x 2.88 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/3.6英寸
分辨率 0.48 MP
像素尺寸 4.80 µm
HDR 模式 否
防护等级 IP30
生命週期 不建議使用在新的設計
参数表

功能

100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
三年質保
德国制造

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
检测应用

IDS相机可用于检查完整性或材料缺陷,以及检测缺陷或条形码/矩阵码。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
物体追踪

无论是在体育、生产线,还是在研究项目领域,IDS相机均可密切监测相关对象。

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!