UI-3370CP Rev. 2

UI-3370CP Rev. 2

UI-3370CP Rev. 2
插图可能与原版不同
功能
  • 2048 x 2048
    4.19 MPix
  • ams/CMOSIS CMV4000
    1英寸 CMOS
  • 80.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
uEye工业相机现在也已配备IDS peak!
我们推荐使用该款软件开发工具包来实现新项目。点击此处了解该过程,现在就转换。
请注意:此处提供的技术数据由IDS软件套装测量得出。
 

USB 3工业相机UI-3370CP Rev. 2 使用了来自ams/CMOSIS高感光,高幀率的4百万像素CMOS传感器CMV4000。全局快门传感器以80.0 fps的帧速率提供2048 x 2048像素的分辨率。

由于具有1英寸的大光学尺寸,正方形传感器提供大像素(5.5 µm),并且对光敏感,并且噪声水平低。

商品编号
  • UI-3370CP-C-HQ Rev.2: AB00518
  • UI-3370CP-M-GL Rev.2: AB00519
  • UI-3370CP-NIR-GL Rev.2: AB00625
相机系列 CP
接口 USB 3
接口速度 5.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 ams/CMOSIS
传感器型号 CMV4000
最大分辨率下的帧率 80.0 fps
分辨率(水平x垂直) 2048 x 2048
光学尺寸 11.264 mm x 11.264 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1英寸
分辨率 4.19 MP
像素尺寸 5.50 µm
HDR 模式 否
防护等级 IP30
生命週期 不建議使用在新的設計
参数表

功能

100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS传感器
NIR传感器
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
三年質保
德国制造

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
条形码识别

除了流程自动化和物流行业外,IDS相机还可有效识别其他行业的条形码。

Äpfel werden in einer Maschine gereinigt und sortiert
食品和饮料

相机技术可检测污染物、协助分拣任务和监测料位,以确保最高的食品质量。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
监控

例如:图像处理可用于记录访客人数和用户行为,并实施门禁管理。

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
流程控制

相机可用于检查流程中的材料供应,以及产品的中期和最终检验。

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
体育和动作分析

图像数据可用于匹配分析或优化高尔夫挥杆或自行车运动等动作模式。