UI-5140FA Rev.1.2

UI-5140FA Rev.1.2

UI-5140FA Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 1280 x 1024
    1.31 MPix
  • onsemi PYTHON 1300
    1/2英寸 CMOS
  • 88.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
uEye工业相机现在也已配备IDS peak!
我们推荐使用该款软件开发工具包来实现新项目。点击此处了解该过程,现在就转换。
请注意:此处提供的技术数据由IDS软件套装测量得出。
 

UI-5140FA Rev.1.2 GigE 工业相机具有IP65/67防护等级,并且搭载了On Semi 的Python1300 高速1.3MP的全局快门Sensor,适合用在工业应用中需要拍摄高速移动中的物品。传感器的像素粒子面积大且具备高度感光特征,结合IDS 独特的FPN校正功能,提供用户无影像纹路的图像。

附加的功能如,八倍的多重AOI,IDS独特的Line Scan 模式,或是高动态让此款GigE 相机成为多功能的机器视觉工业相机。透过垂直与水平读出功能,相机的帧率可以获得提升。

商品编号
  • UI-5140FA-C-HQ Rev.1.2: AB12063
  • UI-5140FA-M-GL Rev.1.2: AB12064
相机系列 FA
接口 Ethernet
接口速度 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 onsemi
传感器型号 PYTHON 1300
最大分辨率下的帧率 88.0 fps
分辨率(水平x垂直) 1280 x 1024
光学尺寸 6.144 mm x 4.915 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/2英寸
分辨率 1.31 MP
像素尺寸 4.80 µm
HDR 模式 否
防护等级 IP65, IP67
生命週期 不建議使用在新的設計
参数表

功能

100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
GigE接口
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
条形码识别

除了流程自动化和物流行业外,IDS相机还可有效识别其他行业的条形码。

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
工厂/流程自动化

相机可用于监控、控制、规范和优化系统,并协助处理定位和挑拣等任务。

检测应用

IDS相机可用于检查完整性或材料缺陷,以及检测缺陷或条形码/矩阵码。