UI-5140SE Rev.4.2

UI-5140SE Rev.4.2

UI-5140SE Rev.4.2
插图可能与原版不同
功能
  • 1280 x 1024
    1.31 MPix
  • onsemi PYTHON 1300
    1/2英寸 CMOS
  • 88.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
uEye工业相机现在也已配备IDS peak!
我们推荐使用该款软件开发工具包来实现新项目。点击此处了解该过程,现在就转换。
请注意:此处提供的技术数据由IDS软件套装测量得出。
 

UI-5140SE GigE 工业相机使用onsemi PYTHON 1300 高速 1.31MP 全局快门 传感器,可用于工业检测中高速移动的物体。传感器使用大感光粒子并搭配IDS集成的FPN校正技术,可以输出高品质,无条纹的影像。

额外的功能像是8x AOI,IDS线扫瞄模式或是使用膝点的高动态模式,让这台GigE相机成为多功能的"机器视觉相机" 具有水平,垂直输出影像的能力,可以有效提高帧率。

商品编号
  • UI-5140SE-M-GL Rev.4.2: AB12072
相机系列 SE
接口 Ethernet
接口速度 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 onsemi
传感器型号 PYTHON 1300
最大分辨率下的帧率 88.0 fps
分辨率(水平x垂直) 1280 x 1024
光学尺寸 6.144 mm x 4.915 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/2英寸
分辨率 1.31 MP
像素尺寸 4.80 µm
HDR 模式 否
防护等级 IP30
生命週期 不建議使用在新的設計
参数表

功能

100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
GigE接口
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
条形码识别

除了流程自动化和物流行业外,IDS相机还可有效识别其他行业的条形码。

检测应用

IDS相机可用于检查完整性或材料缺陷,以及检测缺陷或条形码/矩阵码。