UI-5242LE-MB

UI-5242LE-MB

UI-5242LE-MB
插图可能与原版不同
功能
  • 1280 x 1024
    1.31 MPix
  • e2v EV76C560
    1/1.8英寸 CMOS
  • 50.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
uEye工业相机现在也已配备IDS peak!
我们推荐使用该款软件开发工具包来实现新项目。点击此处了解该过程,现在就转换。
请注意:此处提供的技术数据由IDS软件套装测量得出。
 

通过一根柔性带状电缆,将包含传感器的母板与包含GigE接口的子板进行隔离。柔性带状电缆和子板均为可选配件。 母板配有板级GigE相机UI-5242LE,适用于狭小空间应用或成角度的空间。该相机支持130万像素(1280 x 1024像素)的分辨率,帧率可达50 fps,尺寸仅为45 mm x 45 mm,为OEM项目提供了完美的解决方案。

该款相机采用e2v公司生产的1/1.8" CMOS传感器,有近红外(EV76C661)、彩色和黑白(EV76C560)三个版本可供选择。

请注意,的子板以及柔性带状电缆对于功能性至关重要。

商品编号
  • UI-5242LE-C-MB Rev.1.2: AB10260
  • UI-5242LE-M-MB Rev.1.2: AB10261
  • UI-5242LE-NIR-MB Rev.1.2: AB10262
相机系列 LE
接口 Ethernet
接口速度 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 e2v
传感器型号 EV76C560
最大分辨率下的帧率 50.0 fps
分辨率(水平x垂直) 1280 x 1024
光学尺寸 6.784 mm x 5.427 mm
快门 全局快门, 全局开始, 卷帘快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 1.31 MP
像素尺寸 5.30 µm
HDR 模式 否
防护等级 IP0
生命週期 不建議使用在新的設計
参数表

功能

100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
GigE接口
CMOS传感器
NIR传感器
内部图像缓冲区
三年質保
德国制造

资质

UL 列名
ChinaRoHS EFUP 25
3D扫描

3D图像的深度信息可为牙科学、背部或足部测量提供宝贵的数据。

Anwendungsfelder von IDS Kameras: Astronomie
天文学

IDS相机可用于观测星星,图像处理可以呈现人类难以或无法捕捉的信息。

连续表面缺陷检

无论是钢材、纸张还是织物,IDS相机均可密切监测相关对象,并检测材料缺陷或污点等。

手势和眼球追踪技术

无论是出于研究还是娱乐目的,IDS相机均可用于眼动和手势跟踪等用途。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
监控

例如:图像处理可用于记录访客人数和用户行为,并实施门禁管理。