UI-5262SE Rev.4.2

UI-5262SE Rev.4.2

UI-5262SE Rev.4.2
插图可能与原版不同
功能
  • 1936 x 1216
    2.35 MPix
  • Sony IMX249
    1/1.2英寸 CMOS
  • 47.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
uEye工业相机现在也已配备IDS peak!
我们推荐使用该款软件开发工具包来实现新项目。点击此处了解该过程,现在就转换。
请注意:此处提供的技术数据由IDS软件套装测量得出。
 

UI-5262SE Rev.4.2 GigE 工业相机使用IMX249, 2.35MP Sony CMOS传感器 标準影像格式 4:3 and 16:9。在最高分辨率时(百1936 x 1216 pixels)可以达到每秒47帧,有效的运用了GigE的频宽。其高动态以及出色的讯号/噪音比例,确保影像的高对比以及无噪影像,在低照度的环境时同样可以达到令人讚叹的标準。

特別功能像是,30秒长曝光时间,线扫瞄等IDS才有的特別功能可以让此相机被应用在工业自动化的环境中。

没有搭配镜头接口的UI-5262SE Rev.4.2 板级相机也有彩色与黑白版本可以选。

商品编号
  • UI-5262SE-C Rev.4.2: AB12001
  • UI-5262SE-M Rev.4.2: AB12002
相机系列 SE
接口 Ethernet
接口速度 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX249
最大分辨率下的帧率 47.0 fps
分辨率(水平x垂直) 1936 x 1216
光学尺寸 11.345 mm x 7.126 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/1.2英寸
分辨率 2.35 MP
像素尺寸 5.86 µm
HDR 模式 否
防护等级 IP0
生命週期 不建議使用在新的設計
参数表

功能

100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
GigE接口
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造

资质

ChinaRoHS EFUP 25
连续表面缺陷检

无论是钢材、纸张还是织物,IDS相机均可密切监测相关对象,并检测材料缺陷或污点等。

Äpfel werden in einer Maschine gereinigt und sortiert
食品和饮料

相机技术可检测污染物、协助分拣任务和监测料位,以确保最高的食品质量。

检测应用

IDS相机可用于检查完整性或材料缺陷,以及检测缺陷或条形码/矩阵码。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

制药和医疗

例如:通过相机,可以检查内部包装物品是否正确、是否正确印刷包装或是否存在任何杂质。

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
流程控制

相机可用于检查流程中的材料供应,以及产品的中期和最终检验。
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
Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
可视化

例如:通过在显示器上呈现特写图像,更准确地再现更多细节。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!