UI-5282SE Rev. 4.2

UI-5282SE Rev. 4.2

UI-5282SE Rev. 4.2
插图可能与原版不同
功能
  • 2456 x 2054
    5.04 MPix
  • Sony IMX264
    2/3英寸 CMOS
  • 22.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
uEye工业相机现在也已配备IDS peak!
我们推荐使用该款软件开发工具包来实现新项目。点击此处了解该过程,现在就转换。
请注意:此处提供的技术数据由IDS软件套装测量得出。
 

UI-5282SE GigE 工业相机使用Sony 2/3英寸 global shutter IMX264 CMOS 传感器,除了高超画质外,还具备高感光度,以及出色的高动态范围。这款使用CMOS的相机可以提供几乎无噪音的画质,高对比度的5百万像素使用5:4 比例,并且可以达到22.0 fps 的拍摄速度,适合用于多变化的采光环境或是显微镜的应用。

IDS Software Suite 包含了许多的特殊效能,例如30秒的曝光时间设定,同时还可以作为Line Scan 相机使用。

没有搭配镜头接口的UI-5282SE板级相机也有彩色与黑白版本可以选。

商品编号
  • UI-5282SE-C Rev.4.2: AB12135
  • UI-5282SE-M Rev.4.2: AB12136
相机系列 SE
接口 Ethernet
接口速度 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX264
最大分辨率下的帧率 22.0 fps
分辨率(水平x垂直) 2456 x 2054
光学尺寸 8.473 mm x 7.086 mm
快门 全局快门
光学尺寸 2/3英寸
分辨率 5.04 MP
像素尺寸 3.45 µm
HDR 模式 否
防护等级 IP0
生命週期 不建議使用在新的設計
参数表

功能

100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
GigE接口
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造

资质

ChinaRoHS EFUP 25
生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
嵌入式系统

典型的应用场合包括质量控制、诊断、扫描仪或无人机。

连续表面缺陷检

无论是钢材、纸张还是织物,IDS相机均可密切监测相关对象,并检测材料缺陷或污点等。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

制药和医疗

例如:通过相机,可以检查内部包装物品是否正确、是否正确印刷包装或是否存在任何杂质。