UI-5290FA Rev.1.2

UI-5290FA Rev.1.2

UI-5290FA Rev.1.2
插图可能与原版不同
功能
  • 4104 x 2174
    8.92 MPix
  • Sony IMX267
    1英寸 CMOS
  • 12.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
uEye工业相机现在也已配备IDS peak!
我们推荐使用该款软件开发工具包来实现新项目。点击此处了解该过程,现在就转换。
请注意:此处提供的技术数据由IDS软件套装测量得出。
 

UI-5290FA Rev.1.2 工业相机使用 Sony IMX267 传感器, 8.9 MP (4112 x 2176 pixels) 最高拍摄速度可达 32 fps。 如同所有的Sony global shutter Pregius 系列,IMX267 的像素粒子设计是市场上1” sensor中最小的(3.45 µm) 并且同时具有超低噪音的画质。

UI-5290FA Rev.1.2 在拍摄速度较慢的机器视觉应用中能展现他的优势跟能力,尤其是在需要大视野的应用中。有彩色以及单色版本。UI-5290FA Rev.1.2 代表了纯粹和犀利的影像。

商品编号
  • UI-5290FA-C-HQ Rev.1.2: AB12230
  • UI-5290FA-M-GL Rev.1.2: AB12231
相机系列 FA
接口 Ethernet
接口速度 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX267
最大分辨率下的帧率 12.0 fps
分辨率(水平x垂直) 4104 x 2174
光学尺寸 14.159 mm x 7.5 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1英寸
分辨率 8.92 MP
像素尺寸 3.45 µm
HDR 模式 否
防护等级 IP65, IP67
生命週期 不建議使用在新的設計
参数表

功能

100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
GigE接口
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
生物技术和生命科学

图像处理可用于分析生物体以及从群体行为到细胞分裂等生物过程。

连续表面缺陷检

无论是钢材、纸张还是织物,IDS相机均可密切监测相关对象,并检测材料缺陷或污点等。

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
工厂/流程自动化

相机可用于监控、控制、规范和优化系统,并协助处理定位和挑拣等任务。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
监控

例如:图像处理可用于记录访客人数和用户行为,并实施门禁管理。