Sony的STARVIS 系列在成本上经过优化,高速的rolling shutter IMX290 sensor现在也被我们的 UI-5861SE Rev.4.2 工业相机所使用。 CMOS相机提供令人印象深刻的干净色彩分离及画质,即使在极差或是变化的光线条件下也可以忠实的呈现颜色。提供标準的高清画质作为视觉化的应用,长曝光(120秒),以及超高IR感光。
此传感器1/2.8" 大小的尺寸适合搭配低价格的镜头使用。
安装C-mount镜头接口的UI-5861SE Rev.4.2 板级相机也有彩色与黑白版本可以选。
| 商品编号 |
|
|---|---|
| 相机系列 | SE |
| 接口 | Ethernet |
| 接口速度 | 1.00 Gbps |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器制造商 | Sony |
| 传感器型号 | IMX290 |
| 最大分辨率下的帧率 | 53.0 fps |
| 分辨率(水平x垂直) | 1936 x 1096 |
| 光学尺寸 | 5.614 mm x 3.178 mm |
| 快门 | 全局开始, 卷帘快门 |
| 光学尺寸 | 1/2.8英寸 |
| 分辨率 | 2.12 MP |
| 像素尺寸 | 2.90 µm |
| HDR 模式 | 否 |
| 防护等级 | IP0 |
| 生命週期 | 已經停產 |
| 参数表 |
功能
100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
GigE接口
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造
资质
ChinaRoHS EFUP 25