UI-5880SE Rev.4.2

UI-5880SE Rev.4.2

UI-5880SE Rev.4.2
插图可能与原版不同
功能
  • 3088 x 2076
    6.41 MPix
  • Sony IMX178
    1/1.8英寸 CMOS
  • 17.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
uEye工业相机现在也已配备IDS peak!
我们推荐使用该款软件开发工具包来实现新项目。点击此处了解该过程,现在就转换。
请注意:此处提供的技术数据由IDS软件套装测量得出。
 

UI-5880SE Rev.4.2 GigE CMOS 相机 使用Sony IMX178 1/1.8" rolling shutter CMOS 传感器,提供 6.4 MP (3088 x 2076 px, aspect ratio 3:2) 的高画质,适合应用在显微镜的成像,或是对于成本要求比较高的智慧交通监控(ITS)。索尼 STARVIS 系列传感器采用BSI技术(“背面照明”),是光敏度最高的传感器之一,具有接近SCMOS 范围的低暗电流(科学CMOS)。

曝光时间可以长达120秒并且在超低光照的环境中依然提供令人印象深刻的画质。装载在GigE 工业相机上Sony IMX178 在最高接机度设定时可达到18 fps 。由于 1/1.8" 的传感器尺寸, UI-5880SE Rev.4.2 GigE 工业相机可以搭配的镜头非常广泛。

商品编号
  • UI-5880SE-C-HQ Rev.4.2: AB12587
  • UI-5880SE-M-GL Rev.4.2: AB12588
相机系列 SE
接口 Ethernet
接口速度 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 Sony
传感器型号 IMX178
最大分辨率下的帧率 17.0 fps
分辨率(水平x垂直) 3088 x 2076
光学尺寸 7.411 mm x 4.982 mm
快门 全局开始, 卷帘快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 6.41 MP
像素尺寸 2.40 µm
HDR 模式 否
防护等级 IP30
生命週期 不建議使用在新的設計
参数表

功能

100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
GigE接口
CMOS传感器
Power-over-Ethernet
集成 128 MB图像内存
三年質保
德国制造

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Anwendungsfelder von IDS Kameras: Astronomie
天文学

IDS相机可用于观测星星,图像处理可以呈现人类难以或无法捕捉的信息。