uEye XS 摄像头 | 自动对焦 | 500 万像素 | 网店

uEye XS Rev.1.1

uEye XS Rev.1.1
插图可能与原版不同
功能
  • 2592 x 1944
    5.04 MPix
  • OmniVision OV5640
    1/4英寸 CMOS
  • 15.0 fps
  • USB 2 0.5 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
uEye工业相机现在也已配备IDS peak!
我们推荐使用该款软件开发工具包来实现新项目。点击此处了解该过程,现在就转换。
请注意:此处提供的技术数据由IDS软件套装测量得出。
 

结构紧凑,操作简单,设计精巧。

小巧轻便的智能uEye XS UI-1007XS-C Rev.1.1相机支持触发自动对焦以及众多其他自动化功能,拥有消费级相机的简便性和易用性,同时兼具工业相机的高性能。uEye XS系列相机可通过USB 2.0接口和Mini B型USB 2.0连接器轻松实现集成。

这款相机配备了OmniVision的5.04 MPCMOS传感器,像素尺寸为1.40 µm,即使在具有挑战性的环境光条件下,也能提供出色的图像质量和色彩还原的准确性。

这款相机以其轻巧、紧凑的设计、15.0 fps全分辨率(2592 x 1944像素)和集成电源而脱颖而出,可应用于信息亭、嵌入式系统和医疗技术领域。

此外,还提供带配件的实用入门套装。

移至uEye XS Rev.1.1 视场计算器!

商品编号
  • UI-1007XS-C Rev.1.1: 1009782
相机系列 XS
接口 USB 2
接口速度 0.47 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 OmniVision
传感器型号 OV5640
最大分辨率下的帧率 15.0 fps
分辨率(水平x垂直) 2592 x 1944
光学尺寸 3.629 mm x 2.722 mm
快门 卷帘快门
光学尺寸 1/4英寸
分辨率 5.04 MP
像素尺寸 1.40 µm
HDR 模式 否
防护等级 IP30
生命週期 系列
参数表

功能

100%已经过质量检测
一款软件适用所有相机
Hi-Speed
0.5 Gbps
CMOS传感器
三年質保
德国制造

资质

CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
文件扫描

高效获取文件内容,用于文档或流程自动化等用途。

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
嵌入式系统

典型的应用场合包括质量控制、诊断、扫描仪或无人机。

站亭系统

IDS相机可用于自助结账系统和反向自动贩卖机以及ATM机。

Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
监控

例如:图像处理可用于记录访客人数和用户行为,并实施门禁管理。

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
小型设备制造

紧凑小巧、功能强大 - IDS相机可轻松集成到手持式扫描仪或其他便携系统等小型设备。

Frau mit Einkaufswagen an einer Selbstbedienungskasse
贸易

例如:图像系统可用于自助结账系统和反向自动贩卖机,并为货架检测提供支持。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头
合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件
 
 
It's so easy!