uEye XCP 工业相机可拍摄土星望远镜图像

低照度工业相机开辟了行星摄影的新领域

与 STARVIS 2 一起穿越星尘

几千年来,太阳系一直吸引着人类。天文学研究正在为人类生存的重大问题寻找答案。宇宙有多大?它是如何产生的?全世界的天文学家都在将目光投向太空。不过,不仅巨型太空望远镜能提供壮观的图像,配备标准工业相机的小型望远镜也能让业余天文学家看得更远,获得新的见解。除了多功能相机软件外,合适的传感器对图像质量也至关重要,因此需要近红外灵敏度特别高的相机。澳大利亚业余天文学家 Anthony Wesley 认为,IDS 的 uEye XCP 相机配备了索尼 STARVIS 2 传感器,是捕捉金星、火星、木星和土星等邻近行星高分辨率图像的绝佳选择。

天体摄影必须克服技术和自然两方面的特殊挑战。这尤其适用于行星的望远镜图像。首先,地球大气层不断运动,产生的湍流会扭曲来自恒星或行星的光线。这种所谓的 "看见 "会导致天体闪烁或模糊,尤其是在使用地球望远镜观测时。大气湍流造成的这种模糊和失真使其难以捕捉到细节图像。

另一方面,地球大气层会吸收和散射可见光或短波蓝光。另一方面,近红外线的散射较少,因此图像更加清晰锐利。这在因空气乱流而导致 "视线 "条件差的地区尤为重要。此外,红外光比可见光更能穿透稀薄的云层和尘埃粒子。通过使用近红外敏感相机,天文学家可以观察到这些星际尘埃云的背后,并识别出在可见光下仍然隐藏的结构。例如,这适用于年轻恒星和恒星形成区,它们通常被浓密的尘埃云所包围。但这同样适用于拍摄土星或木星等大行星的图像:相机在弱光范围内的功能越强大,图像的信息量就越大。不容忽视:红外光受地球上人造光源的影响较小。这意味着,即使在中等光污染的地区,近红外敏感传感器也能为天空观测提供更好的条件。

目镜管内装有近红外/微光工业相机的望远镜
目镜管内装有 IDS 工业相机 uEye XCP 的望远镜

应用

因此,对近红外灵敏度特别高的照相机需求量很大。在这种情况下,业余天文学家 Anthony Wesley 对配备 STARVIS 2 级传感器的 XCP 系列 IDS 相机的性能及其行星摄影的适用性进行了研究,并取得了成功:IDS 摄像机 U3-38C0XCP-M-NO 配备了单色 IMX662 传感器,效果出众。

"他解释说:"IDS 相机是光圈为 415 毫米、焦距为 6000 毫米的望远镜的成像元件。"它通过可互换滤光片,以每秒约 60 帧的速度记录木星和土星等行星一至两分钟的视频片段,既有可见光,也有红外线"。

Anthony Wesley 将 IDS 像机、滤光轮和巴洛透镜直接拧在一起,形成一个可安装在望远镜目镜管中的光学装置。目镜和望远镜之间的巴洛透镜可延长望远镜的焦距,从而提高放大率,而无需额外的目镜。"他解释说:"IDS 像机底座经过改装,可以安装在较低的距离上,因为我不需要标准的 C/CS 距离。

将相机、滤镜轮和巴洛透镜拧在一起,然后放入望远镜的目镜插座中
相机、滤镜轮和巴洛透镜在目镜支架中组成一个光学单元

"IDS公司uEye相机产品经理于尔根-赫伊纳(Jürgen Hejna)在总结传感器的优势时说:"感光度远超人眼,这就是索尼采用STARVIS 2技术的传感器的优势所在。例如,配备 216 万像素 IMX662 卷帘快门传感器的 U3-38C0XCP Rev.1.2 机型利用像素技术实现了特别高动态范围的卓越图像质量。USB3 相机每秒可快速生成 88 幅图像,在需要高灵敏度和低分辨率的低照度应用中表现尤为突出。由于采用了所谓的 "防反射涂层",1/3 英寸传感器还能最大限度地减少相机内的反光干扰。

对于 Anthony Wesley 来说,小型相机还有更多优势:"uEye XCP 结构紧凑、重量轻,非常适合业余爱好者使用。uEye 相机价格低廉,但几乎具备业余天文学家在此应用中所需的所有功能。"此外,通过 IDS peak 软件开发包轻松集成 IDS 像机也给他留下了深刻印象。"我是受业余天文学家欢迎的 FireCapture 软件中 IDS 相机模块的开发者和维护者。IDS 模块是用 Microsoft Visual Studio 的 C 语言编写的,编译成 DLL 后可轻松加载到 FireCapture 中,以便使用全面的软件功能。"

“uEye XCP 结构紧凑、重量轻,非常适合业余爱好者使用。uEye 相机价格低廉,但几乎具备业余天文学家在此应用中所需的所有功能。”

— Anthony Wesley,业余天文学家 —

图像处理

使用 FireCapture 录制的视频片段随后使用 Autostakkert 进行处理,这是一款 Windows 软件程序,可自动对齐和合并夜空图像。Anthony Wesley 解释说:"该软件将单个图像进行合并和平均处理,并纠正地球大气层造成的模糊和失真。"这种模糊会表现为模糊或图像噪点,并掩盖图像中的重要细节。因此,在天文成像中,解卷积法被用来优化望远镜图像的质量,纠正模糊或扭曲的图像。在这种情况下,Astra Image 和 Registax 软件包用于解卷积和图像锐化。下一步,必须对记录时间内观察到的目标物体的旋转进行校正。"例如,木星每 90 秒旋转一度。为此使用了 Winjupos 软件,借助该软件可以对时移图像和视频进行叠加、差分和调整,还可以将红/绿/蓝图像组合成彩色图像。"最后的图像调整是用 Gimp 完成的。通过这种方式,视频的后期处理可以弥补地球大气层的模糊效应,并大幅降低模糊效应,从而生成目标物体的清晰图像,"Anthony 总结最后的图像处理程序时说。

土星的望远镜图像
土星的望远镜图像(使用 Astrodon I 系列彩色滤光镜)

软件

然而,要保证这一切,需要硬件和软件的完美互动。使用 IDS peak 软件开发包 (SDK) 可以轻松集成 IDS 像机。"IDS peak 与我们的硬件完美匹配,使用户能够充分利用我们的摄像机。IDS 区域销售经理 Damian Wang 强调说:"它包括编程接口和软件工具,可确保直观的编程体验、快速简便的安装和多种应用可能性。这样就可以使用专门为天体摄影开发的 FireCapture 软件的各种功能。"通过 uEye XCP 型号,我们不仅在产品组合中推出了新产品,而且再次跻身工业相机市场的先锋行列。这些相机采用了最新的传感器技术,确保了高帧率和卓越的图像质量,即使在行星摄影等弱光环境下使用,其红外范围内的高灵敏度也令人印象深刻。通过这里使用的组件,不仅专业天文学家,业余天文学家也能拍摄出高分辨率的天体图像,"于尔根-赫伊纳(Jürgen Hejna)确认说。

安东尼-韦斯利二十多年来一直在密切观察行星和相机市场。"相机和传感器技术在近红外灵敏度和低噪声方面都取得了长足进步。他总结说:"uEye XCP 技术与索尼 STARVIS 2 传感器的结合无疑是目前最好的技术之一。

应用前景

"Anthony Wesley 认为:"基于索尼 STARVIS 2 传感器的相机将因其高灵敏度、大景深和低噪音而受到行星成像领域业余天文学家的青睐。"特别是在 700 纳米到 1000 纳米的近红外范围内,可以实现非常有趣的工作,这将推进我们对太阳系其他行星的了解"。但照相机的应用领域不仅限于太空。"澳大利亚人建议说:"所使用的许多技术也可应用于面临类似挑战的其他领域,例如弱光环境下的水下摄影。

Anthony Wesley

安东尼-韦斯利(Anthony Wesley)是澳大利亚的一名业余天文学家,擅长视频天文学和太阳系行星的微光摄影。他在领先的行星捕捉工具之一 FireCapture 中添加了对不同相机制造商生产的多款相机的支持,并将 uEye+ XCP 相机评为优秀相机。配备索尼 STARVIS 2 传感器的 uEye+ XCP 像机让 Anthony Wesley 讚嘆不已。

Anthony Wesley -背景中是火星

uEye XCP

使用的型号:U3-38C0XCP-M-NO