IDS 低成本工业相机系列 uEye XCP、XLS、XLE。

uEye+ XLS | XCP | XLE 高性价比工业相机

在价格和性能之间达到理想平衡

您正在寻找提供基本功能的经济高效的相机吗?那么我们的低价产品系列是非常合适的选择。我们专门针对这些需求开发了uEye+产品线的XLS、XCP和XLE工业相机系列。我们摒弃了过度设计,一切只围绕关键需求:体积小、易于集成、成本优化并具备满足高质量图像评估需求的基本功能。

我们提供了众多外壳版本和传感器型号,您可以按需选择。这些相机更有易于操作和低能耗等诸多优点。正因如此,这些紧凑型相机非常适合大型项目和生产、物流和机器人等领域的多相机系统,并可以满足嵌入式视觉应用的需求。IDS peak SDK可以帮助您快速部署和操作这些型号的相机。但这还不是全部。IDS为您提供从镜头到线缆等使用相机所需的任何配件。而且系统价格非常有优势。

图像传感器的正面视图

uEye+ XCP 和 XLS 的全新传感器!

由于这些紧凑型工业相机非常受欢迎,我们正在不断扩大传感器的范围。配备20 MP 传感器 onsemi AR2020的相机型号证明小身材和高精度可以完美融合。

此外,我们还集成了索尼 Pregius IMX900 传感器。它将高分辨率、小巧的像素尺寸和出色的图像质量完美地结合在一起,给人留下深刻印象。得益于其在近红外和红光光谱范围内的超高灵敏度,即使在光线条件恶劣的情况下,也能可靠、精确地识别条形码等细节。

工业级

uEye+的软件支持

德国制造

USB3视觉标准

Plug & Play

三年質保

100多种型号

uEye+ XLS:适合嵌入式应用的微型板级相机

uEye+ XLS相机型号的尺寸仅为29 x 29 x 7 mm,成为IDS产品组合中最小的板级相机。这款微型USB3相机符合视觉标准,配备Micro-B连接器,并可选择C/CS或S口镜头卡口。这些板级相机小到可以直接插入镜头支架。但是它们体型虽小,成像质量却很高,而且发热量很低,这样就特别适合设备构造和嵌入式视觉应用。

IDS uEye XCP 相机,正面和背面视图

C口uEye+ XCP紧凑型工业相机

uEye+ 产品系列的XCP相机系列将工业质量与低廉系统价格完美结合。这些型号成为最小的带外壳和采用C口的IDS相机,填补了市场空白。它们的尺寸只有29 x 29 x 17 mm,配备完全封闭的锌压铸外壳。它们采用螺旋式USB micro-B连接头,兼容视觉标准(U3V / GenICam),可以大大简化与图像处理系统的集成工作。这些相机的镜头尺寸小巧、方便、通用性强,使相机适合众多应用。

配备多种外壳的uEye+ XLE型号

您需要单板相机吗?还是需要配备涂层塑料外壳的相机?您可以在这里自由选择适合您的应用的相机。我们提供C-/CS口和S口镜头接口。USB3相机配有Type-C连接器。适合小型设备建设、测量技术、交通和农业等领域。

IDS uEye+ XLE:具有多种外壳类型的工业相机型号。

应用领域

装有 IDS uEye+ XLS 2D 摄像机的机器中的白色机械臂。

嵌入式系统

无论是作为自动驾驶汽车的眼睛还是机器人的眼睛:这些相机以吸引人的价格提供高价值图像信息。

传送带上有许多盖着黑色盖子的黄色液体瓶子。

生产

非常适合质量控制和其他检查任务,有效确保产品符合标准。

装有包裹的传送带。

物流

相机通过扫描条形码或标签来提高自动化分拣和包装过程的效率。

实验室里的一名女工正在使用 IDS uEye+ XLE 相机操作诊断设备。

医学和实验室

这些相机适合小型诊断设备和实验室的分析任务。

“图像处理让许多应用更为方便。然而,这并不一定需要高端解决方案。我们选择这些相机型号后,为客户提供了可靠且价格合理的多功能应用选择。”

— Jürgen Hejna, 产品经理(2D机器视觉) —
Jürgen Hejna, IDS 产品经理(2D机器视觉)

客户对uEye XCP | XLE | XLS工业相机的评价

uEye XCP

“我们共同找到了完全符合我们要求且能长期保证所需精度的相机。”

— Nico Teringl,Danube Dynamics公司首席执行官 —

uEye XLE

“相机具有许多与软件相关的设置选项,如露出時間或滤色片,这使得整个设计过程非常灵活。”

— Jonas Schlör, SAGE Payload Engineer —