- 线缆:USB 3
- 线缆类型:标准电缆,AWG26/28 双屏蔽
- 连接器:USB Type-C,直式,螺丝锁紧式,连接USB-A型接口,螺丝锁紧式
- 弯曲半径范围: 62mm
- 摇摆测试: 不对应拖鍊电缆线
- 线缆长度:1米
商品编号 |
|
---|---|
适用于 | LE, SE, XLE |
带防松装置 | 否 |
旋入式 | 是 |
商品编号 |
|
---|---|
适用于 | LE, SE, XLE |
带防松装置 | 否 |
旋入式 | 是 |