白色背景上分布着各种定制的工业相机。

定制解决方案: 专为您的应用而优化的工业相机

作为工业相机的制造商,IDS 为各种图像处理任务提供定制化适配和专属解决方案。如果标准产品无法满足需求,我们将开发并制造一款完全符合您要求的定制型号。可能的定制范围涵盖从个性化外壳设计和定制配置,到白标和连接器配置,再到电子设备、软件和光学元件的修改。无论您面临特定的环境条件、卓越的性能要求还是复杂的系统集成:我们都将为您提供 100% 适合您项目的相机。

不同類型和尺寸的板級相機的串聯。
一块圆形电路板通过一根柔性带状电缆与传感器电路板相连,背景为绿色。

定制像机--根据需要尽可能特殊,尽可能高效

凭借多年的硬件和软件开发经验,以及成功实现客户个性化项目的经验,我们可以为您提供定制的工业相机,并遵循以下原则:尽可能優化功能定制,但同時將必需的修改控制在最小範圍。

从最初的想法到最终的集成,我们经验丰富的工程团队都将为您提供全面的建议和技术支持。我们将共同分析您的需求,并开发可与您的系统无缝集成的解决方案--高效、可靠且面向未来。

高效实现目标

最大限度地减少开发工作,为您节省时间、成本和内部资源。

简单修改

我们为您快速、轻松地定制标准产品(硬件或软件)。

德國製造品質優良

最高的制造标准和经过认证的流程可确保您定制的工业相机的质量。

长期可用性

我们的解决方案旨在实现可持续发展,并可在未来数年内使用,从而最大限度地保障规划安全。

升级还是重启?
我们开发您所需要的产品。

升级:我们可根据您的要求修改我们的系列产品!

无论是硬件还是软件改装,我们都能将标准解决方案转化为定制系统。这就将标准产品变成了您真正需要的型号。

典型的定制硬件

個性化:帶有徽標的工業相機,上面裝有彩色外殼的相機。

个性化设计:
从logo商標印记到彩色外壳,我们都能根据您的想法调整相机的设计。

白色背景前的工业相机,带镜头架。

定制前端和镜头支架
我们可根据您的要求对相机正面进行改装,例如从 C 型卡口改装为 CS 型卡口或 S 型卡口。

白色背景前的工业相机,带镜头。

自定义相机预对焦:
在发货前,相机会精确设置到您所需的对焦点--适用于 C 卡口或 S 卡口镜头。

软件定制实例

電腦螢幕顯示採用個別軟體介面的電路板設計。

定制品牌:
相机看起来是您自己的产品 - IDS 无法识别为制造商(白色标签)。

電腦螢幕顯示 iOS 網站與最新串流內容。

预置设置:
预置参数,如 IP 地址,以便立即使用。

白色數字列顯示在綠色背景上,突出顯示當前的軟體版本 1.1

质量保证协议:
只要您需要相同版本的产品,相机和固件就会保持在已定义的状态。

类别

定制化解决方案示例

设计

Logo打印、白标服务及定制化外壳设计

光学与机械

针对前部和镜头接口的调整,以及定制化预对焦

电子设备

针对电路、组件和电子功能的修改

接口

定制化连接器、端子及集成解决方案

软件

固件定制、自定义功能、用户界面及配置

端到端开发

定制化相机解决方案,从可行性研究到批量生产

重新启动:我们了解您的个性化相机

我们开发和制造的硬件和软件解决方案可根据您的应用场景进行精确定制。根据要求,我们可以进行可行性分析,为系统集成提供支持,并提供一般或特定应用培训。

设计、电子和功能方面的定制调整

登录按钮,鼠标指针位于该按钮上。

灵活定制软件设计:
我们根据您的想法,从技术和视觉角度设计功能和用户界面。

圓形印刷電路板透過柔性扁平電纜與感測器板連接

修改设计:
无论是外壳还是电路板,我们都能根据您的安装情况量身定制外形和结构。

带有不同插头的两个小型板级摄像机的详细视图。

定制的连接器配置:
您选择合适的连接器类型,我们将其无缝集成到您定制的摄像机中。

板上的摄像头为绿色,中间有一个二维码。

根据需要进行电子定制:
我们修改电路或组件,以满足特殊要求。

标准化项目流程
从最初的想法到批量生产,我们都有一套成熟且行之有效的流程来处理客户的具体项目咨询。

协调规格
销售、项目管理和我们的开发部门将与您合作开发定制解决方案。其目的是实现统一的规范,包括开发工作、时间框架和成本。

开发阶段和原型设计
一旦下了订单,我们就会开始开发并制作功能原型,以验证计划的解决方案。

客户核准
开发出的原型将与您一起进行测试和承認。变更要求将具体纳入最终设计。

开始批量生产和交付
在获得批准后,我们将为批量生产做好一切准备,以提供精确定制的 "即用型 "解决方案。

IDS 定制解决方案项目经理 莫里茨-Phillip Schissler

"定制的图像处理技术是通过对话创造出来的--我们开发您真正需要的东西,并陪伴您走过每一步"。

— Phillip Schissler - 定制解决方案项目经理 —

您对定制相机的要求

uEye ACP 模块化像机--配置简单快捷!

uEye ACP 系列基于精心设计的模块化系统:传感器板、连接器和镜头架均设计为标准模块,可自由组合,为相机配置提供最大的灵活性。

请进行评估。请进行开发。请进行定制。

以创新作为定制化解决方案的起点

IDS 不断探索用于工业视觉应用的新兴技术和系统概念。精选项目作为评估平台提供,使开发人员和 OEM 能够验证新方法并加速未来的开发项目。