U3-3890CP Rev.2.2 搭载IMX226 CMOS 捲帘快门。Sony STARVIS 系列的12.00 MPix 芯片 (4000 x 3000 px, 像素大小 1.85 µm) 无论在感光度或是低噪音表现上都无与伦比。在最高像素的设定下可以达到33.0 fps。
借助STARVIS 系列的BSI("back-side-illumination")技术,芯片在低光照环境下依然能够提供出众的影像画质。
同时在交通监控、显微镜以及品质确保等应用上展现优势。1/1.8英寸的芯片尺寸可以让使用众多价格优惠的镜头。
IDS Vision 固件2.20或是更高的版本支援USB3 Vision 相机。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | CP |
接口 | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | Sony |
最大分辨率下的帧率 | 33.0 fps |
分辨率(水平x垂直) | 4000 x 3000 |
光学尺寸 | 7.400 mm x 5.550 mm |
快门 | 卷帘快门 |
光学尺寸 | 1/1.8英寸 |
分辨率 | 12.00 MPix |
像素尺寸 | 1.85 µm |
防护等级 | IP30 |
传感器型号 | IMX226 |
生命週期 | 系列 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
USB3视觉标准
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
CMOS传感器
C镜头接口
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
工业标准:29 x 29 x 29毫米
保修期为3年
德国制造
性能
资质
CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral