镜头, Lensation, BM4218C, 4.2 mm, 1/3"

镜头, Lensation, BM4218C, 4.2 mm, 1/3"
插图可能与原版不同
简要说明
S-mount (M12x0.5), 固定焦距/固定光圈, 红外截止滤片, 1 megapixel
价格另询
 
 
  • 焦距:4.2 mm
  • 最大像圈:1/3"
  • 光圈范围(F值):1.8
  • 最小物距(M.O.D.):0.2 m
  • 视角(水平x垂直):71° x 49.5°
  • 后焦距:7.21 mm
  • 红外截止滤片
商品编号
  • 镜头, Lensation, BM4218C, 4.2 mm, 1/3": AE00042
焦距 4 mm
光学尺寸 1/3英寸
分辨率 1.00 MPix
 
 
It's so easy!