- 线缆:GigE
- 线缆类型:网线Cat5e,双屏蔽
- 连接器:RJ45连接器,螺丝锁紧式,连接RJ45接口
- 线缆长度:10.0米
商品编号 |
|
---|---|
适用于 | CP, Ensenso X, IDS NXT rio, SE, SE Rev. 4 |
带防松装置 | 否 |
旋入式 | 是 |
商品编号 |
|
---|---|
适用于 | CP, Ensenso X, IDS NXT rio, SE, SE Rev. 4 |
带防松装置 | 否 |
旋入式 | 是 |