UI-3132LE USB 3相机配备1/3.6英寸 PYTHON 480 CMOS 全局快门,提供0.49 MPix(808 x 608px)135 fps。使用2x色度抽样功能则可达到420fps。此型号可做作为成本考量机器视觉应用首选以及嵌入式系统,例如检测,品质控管等应用。
板级相机(单板)UI-3132LE USB 3 无镜头接口,提供黑白跟彩色相机。
自IDS软件套装4.82.1开始即可支持该款相机。
相机系列 | LE |
---|---|
接口 | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | onsemi |
最大分辨率下的帧率 | 135 fps |
分辨率(水平x垂直) | 808 x 608 |
光学尺寸 | 3.875 mm x 2.915 mm |
快门 | 全局快门 |
光学尺寸 | 1/3.6英寸 |
分辨率 | 0.49 MPix |
像素尺寸 | 4.80 µm |
防护等级 | IP0 |
生命週期 | 不建議使用在新的設計 |
传感器型号 | PYTHON 480 |
功能
100%已经过质量检测
保修期为3年
德国制造