Ensenso C/S/X/XR电源, 24 V, 120 W, 1.3米

Ensenso C/S/X/XR电源, 24 V, 120 W, 1.3米
插图可能与原版不同
简要说明
M8 4-pin 母Binder连接到power pack
价格另询
 
 
  • 线缆:使用电源适配器供电
  • 连接器:M8 4-pin 母Binder(79-3382-45-04)连接到power pack 24v,120W 使用 cold-device-接头。
  • 线缆长度:1.3米

注意:
使用Ensenso XR的同时你也会需要使用AD00305

Ensenso在线用户手册中的电缆规格
布线示例
商品编号
  • Ensenso C/S/X/XR电源, 24 V, 120 W, 1.3米: AD00219
适用于 Ensenso S10, Ensenso X30, Ensenso X36
带防松装置
生命週期
旋入式
 
 
It's so easy!