UI-3881SE USB 3工业相机搭载Sony IMX178 1/1.8英寸卷帘快门CMOS传感器,支持6.41 MPix(3088 x 2076像素)的超高分辨率,适用于处理显微镜领域中的可视化任务。同时,对于智能交通监控(ITS)系统而言,它还是一款高性价比的选择。在我们的传感器系列中,Sony STARVIS系列BSI传感器拥有出色的感光度,即使在低光条件下也能提供优异的图像质量。
搭载Sony IMX178传感器的IDS USB 3工业相机在满分辨率模式下可实现高达58.0 fps的帧率。
UI-3881SE板级相机带C型镜头接口,有彩色和黑白版本可供选择。
相机系列 | SE |
---|---|
接口 | USB 3 |
Interface-Speed | 5.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | Sony |
最大分辨率下的帧率 | 58.0 fps |
分辨率(水平x垂直) | 3088 x 2076 |
光学尺寸 | 7.411 mm x 4.982 mm |
快门 | 全局开始, 卷帘快门 |
光学尺寸 | 1/1.8英寸 |
分辨率 | 6.41 MPix |
像素尺寸 | 2.40 µm |
防护等级 | IP0 |
生命週期 | 不建議使用在新的設計 |
传感器型号 | IMX178 |
功能
100%已经过质量检测
保修期为3年
德国制造