镜头, Tamron, M112FM35, 35 mm, 1/1.2"

镜头, Tamron, M112FM35, 35 mm, 1/1.2"
插图可能与原版不同
简要说明
C-mount, 手动对焦/光圈 可以紧锁, 5 megapixel
价格另询
 
 
  • 焦长:35 mm
  • 最大成像尺寸:1/1.2"
  • 光圈范围 (F):2.1 - 16
  • 最低像素尺寸 (µm):3.45
  • 至近距离 (M.O.D.):0.2 m
  • 视角(水平x垂直):17.3° x 13.1° (4:3) / 18.8° x 10.7° (16:9)
  • 后焦距离:13.5 mm
  • 浸入深度:4 mm
商品编号
  • 镜头, Tamron, M112FM35, 35 mm, 1/1.2": AE00212
焦距 35 mm
光学尺寸 1/1.2英寸
分辨率 5.00 MPix
 
 
It's so easy!