GV-5251SE Rev.4.2

GV-5251SE Rev.4.2
插图可能与原版不同
功能
  • 1600 x 1200
    1.92 MPix
  • e2v EV76C570
    1/1.8英寸 CMOS
  • 52.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 

GV-5251SE Rev.4.2是一款采用e2v公司生产的200万像素CMOS传感器的高性能、多功能工业相机(EV76C570)。该款相机是IDS产品系列中感光度最好的相机之一,有黑白和彩色版本及其可与CCD传感器相媲美的出色感光度之外。

安装C-mount镜头接口的GV-5251SE Rev.4.2板级相机也有彩色与黑白版本可以选。

商品编号
  • GV-5251SE-C-HQ Rev.4.2: AB12333
  • GV-5251SE-M-GL Rev.4.2: AB12334
相机系列 SE
接口 Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
传感器类型 CMOS
传感器制造商 e2v
最大分辨率下的帧率 52.0 fps
分辨率(水平x垂直) 1600 x 1200
光学尺寸 7.200 mm x 5.400 mm
快门 全局快门
光学尺寸 1/1.8英寸
分辨率 1.92 MPix
像素尺寸 4.50 µm
防护等级 IP0
生命週期 系列
传感器型号 EV76C570
参数表

功能

100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
C镜头接口
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造

性能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10p BayerRG10 RGB8 BGR8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2x2
Increases frame rate.
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 2.10 2.10

资质

ChinaRoHS EFUP 25
3D扫描

3D图像的深度信息可为牙科学、背部或足部测量提供宝贵的数据。

机器视觉

工业图像处理可用于质量保证和自动化等各种应用场合。

交通运输(ITS)

借助IDS相机密切监测各种对象,包括识别车辆、检测交通流量或协助铁路和道路检测。

医疗科技(实验室自动化)

在医疗技术领域,图像处理必不可少。例如:在眼科或牙科领域,IDS相机可提供诊断所需的数据。

安全工程

例如:图像处理可用于房间或室外设施的门禁管理或监测。

手势和眼球追踪技术

无论是出于研究还是娱乐目的,IDS相机均可用于眼动和手势跟踪等用途。

质量保证

因为能够检查完整性或检测缺陷,IDS相机可用于不同生产阶段。

天文学

IDS相机可用于观测星星,图像处理可以呈现人类难以或无法捕捉的信息。

机械工程

从生产线中的检测到控制整个系统,相机技术可确保生产流程平稳进行。

小型设备制造

紧凑小巧、功能强大 - IDS相机可轻松集成到手持式扫描仪或其他便携系统等小型设备。

监控

例如:图像处理可用于记录访客人数和用户行为,并实施门禁管理。

配对镜头

迅速配对合适的镜头

查找镜头

合适的配件

替您的应用挑选合适的配件

寻找配件

帧率计算器

计算每个AOI的帧率

前往计算器
 
 
It's so easy!