- 最大内置镜头长度为:56 mm(不含C-接口螺纹)
- 适用于最大外径达62 mm的紧凑型C-接口镜头
- 尺寸(深x长):70 mm x 65 mm
- 重量:170 g
- 适用于:IDS NXT rome、GigE uEye FA、GigE uEye RE相机
注意:
使用此镜筒必须要确保镜筒法兰距有BE00034。
商品编号 |
|
---|---|
焦距 | 0 mm |
光学尺寸 | 否 |
分辨率 | 0.00 MPix |
注意:
使用此镜筒必须要确保镜筒法兰距有BE00034。
商品编号 |
|
---|---|
焦距 | 0 mm |
光学尺寸 | 否 |
分辨率 | 0.00 MPix |