- 焦长:50 mm
- 最大成像尺寸:2/3"
- 光圈范围 (F):7.5
- 最低像素尺寸 (µm):3.45
- 至近距离 (M.O.D.):0.3 - 1.675 m
- 视角(水平x垂直):10° x 8°
- 后焦距离:11.9 mm
- 浸入深度:4.03 mm
- 包含:50 mm Cx 镜头
- 液态镜头与镜头接口
商品编号 |
|
---|---|
焦距 | 50 mm |
光学尺寸 | 2/3英寸 |
分辨率 | 5.00 MPix |
商品编号 |
|
---|---|
焦距 | 50 mm |
光学尺寸 | 2/3英寸 |
分辨率 | 5.00 MPix |