GV-5040SE Rev.4.2使用Sony Pregius 系列全局CMOS传感器 IMX273 提供1.58 MPix(1456 x 1088 pixels)像素粒子大小只有3.45 µm。在最高解像能力时,帧率可以达到78.0 fps,即使使用在移动式的视觉系统也能提供清晰的影像。
适合用于对物体表面检测、医学科技中的影像细节分析或是交通方面等应用。
商品编号 |
|
---|---|
相机系列 | SE |
接口 | Ethernet |
Interface-Speed | 1.00 Gbps |
传感器类型 | CMOS |
传感器制造商 | Sony |
最大分辨率下的帧率 | 78.0 fps |
分辨率(水平x垂直) | 1456 x 1088 |
光学尺寸 | 5.023 mm x 3.754 mm |
快门 | 全局快门 |
光学尺寸 | 1/3英寸 |
分辨率 | 1.58 MPix |
像素尺寸 | 3.45 µm |
防护等级 | IP30 |
生命週期 | 系列 |
传感器型号 | IMX273 |
参数表 |
功能
100%已经过质量检测
uEye+的软件支持
GigE视觉标准
GigE接口
CMOS传感器
C镜头接口
Power-over-Ethernet
相机内色彩校正
集成 128 MB图像内存
保修期为3年
德国制造
性能
资质
CE
FCC
KC
UL 列名
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA